Nuovi Alimentatori WAGO Pro 2
Per rispondere alle esigenze sempre più esigenti del mercato, WAGO presenta i nuovi alimentatori Pro 2 - i migliori alimentatori che abbiamo mai costruito - il cuore del quadro elettrico, che accetta le sfide di oggi e di domani e le trasforma in possibilità concrete di trovare soluzioni migliori.
- Fino al 96% di efficienza
- Pronto per la digitalizzazione grazie al modulo di comunicazione
- Molteplici possibilità di configurazione
- I condensatori vengono caricati più rapidamente con il 150% della potenza di uscita per un massimo di 5 secondi e i carichi capacitivi vengono commutati in modo affidabile
- Intervallo di temperatura esteso da - 40° a + 70° C

EPSITRON® PRO Power
Per le applicazioni che richiedono delle potenze elevate è necessario scegliere un alimentatore switching professionale in grado di gestire efficacemente i picchi di potenza. Gli alimentatori switching della serie PRO Power sono stati appositamente progettati per queste applicazioni.
Caratteristiche dell'alimentatore switching EPSITRON PRO Power:
- Funzione TopBoost: moltiplica la corrente nominale fino a 50 ms
- Funzione PowerBoost: fornisce il 200% della potenza d'uscita per quattro secondi e il 150% per ulteriori sedici secondi
- Alimentatori monofase e trifase con tensioni in uscita di 12/24/48 V DC e correnti nominali in uscita da 5 a 40 A per tutte le applicazioni
- LineMonitor (opzionale): per il monitoraggio dell'ingresso e dell'uscita e per semplificare il settaggio dei parametri
- Ingresso di StandBy con contatto pulito: spegne l'uscita dell'alimentatore switching e minimizza il consumo di corrente
- Interfaccia seriale RS-232 (opzionale): per la comunicazione con PC o PLC
EPSITRON® – Convertitori DC/DC
Anzichè usare un alimentatore tradizionale, i convertitori DC/DC EPSITRON® della WAGO sono l'ideale per le tensioni più particolari, consentendo un'alimentazione affidabile di attuatori e sensori.
- I convertitori DC/DC possono essere usati al posto di un alimentatore aggiuntivo nelle applicazioni con tensioni speciali.
- Struttura sottile: larghezza "reale" di 6,0 mm per la massimizzazione dello spazio nel quadro
- Ampio range di temperatura di lavoro
- Pronto per l'impiego a livello mondiale in molti settori industriali, grazie all'omologazione UL
- Profilo in comune con i trasduttori di segnale e i relè delle serie 857 e 2857: consente la completa messa in comune della tensione di alimentazione

EPSITRON® — Gruppi di continuità (UPS)
L'UPS è composto da un'unità di controllo e carica a 24 VCD e una o più batterie collegate, il gruppo di continuità WAGO alimenta in modo affidabile un'applicazione per diverse ore. Il funzionamento di macchine e impianti è garantito senza problemi; anche in caso di interruzioni della tensione di alimentazione primaria.
- Unità di controllo e di carica compatte: permettono un risparmio di spazio all'interno del quadro
- Display integrato e interfaccia RS-232 (opzionale): per semplificare la visualizzazione, la diagnostica e la configurazione del dispositivo
- Tecnologia di connessione innestabile CAGE CLAMP®: rapida ed esente da manutenzione
- Tecnologia di controllo della batteria per la manutenzione predittiva: per estendere la vita della batteria e sostituirla quando necessario
EPSITRON® – Protezioni Elettroniche (ECB)
Gli interruttori di sicurezza elettronici (ECB) della WAGO sono la soluzione salva-spazio e di precisione per proteggere i circuiti DC.
- Interruttori di protezione con 1, 2, 4 e 8 canali con correnti fisse o regolabili nell'intervallo da 0,5 a 12 A
- Elevata capacità di attivazione dei carichi: >50.000 µF
- Possibilità di comunicazione con varie modalità: monitoraggio, diagnostica e reset da remoto
- Tecnologia di connessione connettorizzata CAGE CLAMP®: rapida ed esente da manutenzione
- Gamma completa di certificazioni: adatto alle più svariate applicazioni