Per la distribuzione principale con interruttori RDC/LS separati per ogni circuito; comprende tutti i componenti necessari per il cablaggio dei morsetti di alimentazione e la connessione di 14 circuiti AC e 2 circuiti trifase
La connessione dei conduttori neutro e di linea per interruttori RDC/LS ai circuiti avviene tramite morsetti d'installazione a più piani senza possibilità di disconnessione. Separazione dei potenziali neutri per la misura della resistenza di isolamento tramite interruttori RCD/LS
Contenuto:
16 morsetti per installazione a più piani; N/L/PE; 4 mm² (2003-7646)
2 morsetti per installazione a più piani; L/L; 4 mm² (2003-7642)
1 piastra terminale e intermedia (2003-7692)
3 morsetti di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; grigi; 16 mm² (2016-7601)
1 morsetto di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; blu; 16 mm² (2016-7604)
1 morsetto di terra per 2 conduttori, giallo-verde, 16 mm² (2016-7607)
1 piastra terminale e intermedia (2016-7692)
2 blocchetti terminali senza vite, larghezza 10 mm (249-117)
1 bobina di strisce di marcatura; bianca; 0,5 m (2009-110)
1 scheda di marcatura WMB; 1 … 50 (793-5566)
1 scheda di marcatura WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
Adatto per una scheda di sottodistribuzione dotata di interruttore differenziale (RCB); comprende tutti i componenti necessari per il cablaggio dei morsetti di alimentazione e la connessione di 9 circuiti AC e 1 circuito trifase
Distribuzione dei potenziali di guasto a terra attraverso una barra collettrice del neutro di 10 x 3 mm; separazione dei potenziali neutri per la misura della resistenza di isolamento tramite cursore sezionatore del neutro interno al morsetto di installazione a più piani
Contenuto:
10 morsetti per installazione a più piani; NT/L/PE; 4 mm² (2003-7641)
1 morsetto per installazione a più piani; L/L; 4 mm² (2003-7642)
1 piastra terminale e intermedia (2003-7692)
3 morsetti di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; grigi; 16 mm² (2016-7601)
1 morsetto di alimentazione per 2 conduttori per scatole di distribuzione; blu; 16 mm² (2016-7604)
1 morsetto di terra per 2 conduttori, giallo-verde, 16 mm² (2016-7607)
1 piastra terminale e intermedia (2016-7692)
1 morsetto sezionatore del neutro per 1 conduttore; blu; 16 mm² (2016-7714)
1 piastra terminale e intermedia (2016-7792)
1 blocchetto terminale senza vite, larghezza 10 mm (249-117)
1 supporto barra collettrice; con funzione di blocchetto terminale (2009-305)
1 barra collettrice; stagnata; 0,2 m (210-133)
1 coperchio per barra collettrice del neutro; trasparente; 0,2 m (777-303)
1 bobina di strisce di marcatura; bianca; 0,5 m (2009-110)
1 scheda di marcatura WMB; 1 … 50 (793-5566)
1 scheda di marcatura WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
Suitable for a main distribution board with separate RDC/LS switches for each circuit; includes all required components for wiring supply terminal blocks and connecting 14 AC circuits and two three-phase circuits
Connection of L- and N-conductors for RDC/LS switches to the circuits via multilevel installation terminal blocks without disconnection possibility; separation of N-potentials for insulation resistance measurement via RCD/LS switches
Contains:
16 x multilevel installation terminal block; NT/L/PE; 4 mm² (2203-7541)
2 x multilevel installation terminal block; L/L; 4 mm² (2203-7542)
1 x end and intermediate plate (2203‑7692)
3 x 2-conductor supply terminal block for distribution boxes; gray; 16 mm² (2016‑7601)
1 x 2-conductor supply terminal block for distribution boxes; blue; 16 mm² (2016‑7604)
1 x 2-conductor ground terminal block; green-yellow; 16 mm² (2016‑7607)
Suitable for a main distribution board with several RCD switches and small circuit groups; includes all required components for wiring supply terminal blocks and connecting 14 AC circuits and two three-phase circuits.
The ground fault potentials are supplied for each individual terminal block. The ground fault potentials of adjacent terminal blocks can be commoned using optional jumpers to create small circuit groups. N-potentials can be disconnected for insulation resistance measurement via knife disconnects within the multilevel installation terminal block.
Contains:
16 x multilevel installation terminal block; NT/L/PE; 4 mm² (2203-6641)
2 x multilevel installation terminal block; L/L; 4 mm² (2203-6642)
1 x end and intermediate plate (2203‑6692)
3 x 2-conductor supply terminal block for distribution boxes; gray; 16 mm² (2016‑7601)
1 x 2-conductor supply terminal block for distribution boxes; blue; 16 mm² (2016‑7604)
1 x 2-conductor ground terminal block; green-yellow; 16 mm² (2016‑7607)
1 x end and intermediate plate (2016‑7692)
2 x screwless end stop; 10 mm wide (249‑117)
15 x push-in type jumper bar; 2-way; light gray (2002‑402)
2 x N/L test plug adapter; gray (2003‑499)
2 x N test plug adapter; gray (2003‑500)
2 x test plug adapter; for 4 mm Ø test plug (2009‑174)