[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Connessioni passa-parete

La tecnologia di connessione versatile di WAGO per le applicazioni passa-parete, offre una flessibilità illimitata quando si tratta di trovare la soluzione giusta. Seleziona tra combinazioni differenti di connessioni del dispositivo push-in e permanenti con conduttore diretto o contatti a saldare.

I vantaggi:

  • Ampia gamma di prodotti per applicazioni multiple
  • Svariate opzioni di montaggio per soddisfare i tuoi requisiti
  • Contatto di terra diretto all'alloggiamento
  • Bloccaggio interno, contatti avvolgenti e a saldare
  • Connessione universale con molla di compressione per tutti i tipi di conduttore
  • Dimensione conduttore: da 0,08 a 16 mm⊃2; (da 28 a 6 AWG)

Panoramica prodotto

Le nostre soluzioni di connessione passa-parete

Morsetti e Connettori

Veloci, affidabili, con connessione diretta o a connettore: una serie di soluzioni WAGO per applicazioni passa-parete per le vostre applicazioni ed esigenze. Diverse soluzioni di fissaggio meccanico e di azionamento del contatto per un cablaggio comodo e sicuro.

  • Installazione, manutenzione e sostituzione rapide dei dispositivi grazie alle soluzioni innestabili
  • Connessione universale con molla di compressione per tutti i tipi di conduttore
  • Connettori a saldare (THT o THR) per connessione PCB interna
  • Connettori con flange di montaggio e cablaggio per la connessione interna dei conduttori
  • Flange innestabili per il montaggio passa-parete senza utensili
  • Per connessioni wire-to board, wire to wire, board to board

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Morsetti passanti

I morsetti passanti sono l'ideale per la connessione diretta passa-parete. Il montaggio è facile, veloce e non necessita di utensili.Connessione universale con molla di compressione per tutti i tipi di conduttore: interna ed esterna fino a 16 mm⊃2; (6 AWG)

  • Soluzioni disponibili fino a 16 mm2 di sezione nominale, cablaggio veloce e affidabile grazie alla connessione universale WAGO adatta a tutti i tipi di conduttore.
  • Montaggio facile e senza utensili grazie alle clip di bloccaggio e fermo
  • Serie 828: aprire agevolmente e simultaneamente i contatti del morsetto tramite l'azionamento di una comoda leva e senza la necessità di utensili
  • Contatto di terra diretto al pannello di montaggio (serie 826)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Morsetti per montaggio su guida innestabili

X-COM®-SYSTEM è un sistema di connessione che unisce i vantaggi della modularità dei morsetti da guida alla funzionalità di un connettore. Oltre alle versioni di prodotto da guida din, il sistema X-COM®-SYSTEM comprende anche i modelli per funzionalità passa-parete e altre applicazioni per wire-to-board o wire to wire. Diverse sono le opzioni di fissaggio al pannello dei connettori X-com, tramite apposite flange per viti o rivetti, ad incastro, incastro con contro-flangia, oppure piedi snap-in ad incastro. Le controparti sono costituite da connettori femmina modulari, diritti o angolati, per 1 o 2 conduttori.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Morsetti per circuiti stampati

Morsetti da circuito stampato per montaggio a filo parete e con azionamento frontale. La gamma prevede soluzioni nei seguenti passi 5, 7,5 e 10 mm.

  • Connessione universale con molla WAGO, adatta a tutti i tipi di conduttore
  • Se necessario i morsetti possono essere dotati di flange di fissaggio al pannello
  • Soluzioni a filo parete o debordanti
  • Test slot frontale

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX®: connettori passa-parete compatti

Disegno innovativo e una molla CrNi permettono al sistema picoMAX® di garantire prestazioni elettriche e meccaniche al top, il tutto riducendo gli ingombri complessivi fino al 30%.

  • Design compatto: riduzione d'ingombro del 30% rispetto a connettori tradizionali di pari passo
  • Sistema di contatto innovativo e semplificato
  • Struttura speciale, tecnologia di connessione a molla innovativa e nuovo materiale isolante, garantiscono l'assoluta affidabilità del contatto anche con le temperature ambientali più elevate
  • Grazie allo speciale disegno, una volta accoppiate le parti fisse e volanti diventano un corpo unico che, insieme alle clip meccaniche di ritenuta integrate, permettono alla Serie Picomax nella configurazione wire-to-board, una tenuta alle vibrazioni fino a 20G
  • Test slot frontale

picomax_2000x1500px.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la vasta gamma di connessioni passa-parete che WAGO ti mette a disposizione.

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Morsetti per circuiti stampati e
connettori a innesto diretto

La tecnologia di connessione con molla di pressione giusta per ogni applicazione: i morsetti per circuito stampato della WAGO e i connettori innestabili sono veloci e affidabili.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Cablaggio universale di sistema con X-COM® e X-COM®S

Ideali per applicazioni di switching e controllo: il X-COM®-SYSTEM e il X-COM®S-SYSTEM di WAGO rendono il cablaggio d'impianto rapido ed economico.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg