Connettori per circuiti stampati a innesto diretto
I nostri connettori per circuito stampato innestabili presentano un sistema universale per i tuoi dispositivi. Con sezioni del conduttore da 0,08 a 10 mm⊃2; (28–8 AWG), sono soddisfatti tutti i requisiti per un cablaggio di sistema end-to-end uniforme. Approfitta delle nostre diverse gamme di prodotti trovando sempre la soluzione giusta per la tua applicazione.
Vantaggi:
- Una vasta gamma di applicazioni grazie a: connettori per circuiti stampati innestabili, connettori passanti, connessioni volanti per diversi tipi di montaggio e connettori innestabili per morsetti per montaggio su guida
- Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata
- Opzioni di codifica personalizzate
- Opzioni per test efficienti
- Con un punto di serraggio apribile da due direzioni, il sistema di connessione multipla MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) semplifica notevolmente il pre-assemblaggio dei cavi e i connettori accoppiati
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhrWWk4eE5ERTRNekUxTURjeE5Ea3hNQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGI4NWRlOGRjMThmM2VlZTFlMGRkOTQyODI0NzJmOWZlYzJhMzUwZGFjN2U1MjZmZGNmYTEzMzEyN2NiM2JiYzQ)
picoMAX®: il morsetto-connettore dal design unico
Disegno innovativo e una molla CrNi permettono al sistema picoMAX® di garantire prestazioni elettriche e meccaniche al top, il tutto riducendo gli ingombri complessivi fino al 30%.
Vantaggi:
- Design compatto: riduzione d'ingombro del 30%rispetto a soluzioni esistenti
- Sistema di contatto radicalmente semplificato
- Struttura speciale, tecnologia di connessione a molla innovativa e nuovo materiale isolante, garantiscono l'assoluta affidabilità del contatto anche con le temperature ambientali più elevate
- Elevata resistenza alle vibrazioni fino a 20 g per connessioni cavo-scheda, grazie agli interblocchi integrati e a un connettore femmina quasi completamente avvolto nel connettore maschio
- Test efficiente tramite slot per test parallelo all'ingresso del connettore
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YURNM0wyZ3dOQzh4TkRFNE16RTBPVEl3TnpVNE1pOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xlMmQ5ZTlkZTYzMDA1Yjg1ZTdkMjI1MzVhOGQ2ZWFmNTFjNjhiYTMxZmRhNDQ5ZTI0M2JlZDUwOTU1N2Y4NGM1)
Connettori per illuminotecnica
La gamma di connettori WAGO per l'illuminazione e le apparecchiature elettriche include sistemi di connettori a innesto con selezione di fase per apparecchi con lampade fluorescenti, nonché connettori di distacco per apparecchi di illuminazione per cablaggio interno.
I connettori innestabili delle serie 267 e 277 per sistemi a fasce luminose a montaggio rapido offrono una piattaforma modulare per soluzioni di illuminazione semplici basate su richiesta specifica, anche per esigenze applicative in costante evoluzione.
I connettori di disconnessione per apparecchi d'illuminazione della serie 873 sono completamente protetti contro il contatto accidentale, sono quindi la soluzione ideale per installazioni di cavi di collegamento di ballast innestabili negli Stati Uniti e in Canada.
![Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg](/medias/200-Leuchtensteckverbinder-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd5WlM4eE5ERTRNelV6TURrMU5EYzRNaTh5TURCZlRHVjFZMmgwWlc1emRHVmphM1psY21KcGJtUmxjbDh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3xjZTMzMDMwZTg3MzJiNDMxY2ZkMGFlYjVlYTYzOTc0NGNmM2NjZjUzNDViYjgyZWY1NDA2MzRiMjk3MzljYzIw)