Morsetti per circuiti stampati con connessione Push-in CAGE CLAMP® e leve
I morsetti per circuito stampato con Push-in CAGE CLAMP® e leve (serie 2604, 2606 e 2616) possono essere azionate intuitivamente senza l'uso di utensili tramite le leve. Questi morsetti, con le loro dimensioni compatte, l'elevata capacità di trasportare corrente e la loro tecnologia di connessione integrata, consentono un cablaggio più rapido e semplice. Il funzionamento a leva fornisce una connessione sicura quando la leva di facile utilizzo chiude l'unità di bloccaggio. La leva si blocca anche chiaramente in posizione (aperta/chiusa) con un clic tattile e udibile. I conduttori possono essere collegati sia orizzontalmente che verticalmente sul circuito stampato, e le prove possono essere eseguite parallelamente o perpendicolarmente all'ingresso del conduttore.
Vantaggi dei moretti per circuito stampato con connessione Push-in CAGE CLAMP® e leve:
- Cablaggio più veloce e più semplice
- Funzionamento a leva intuitivo e senza utensili
- Connessione sicura tramite azionamento a leva facile e senza sforzo in posizione chiusa
- La leva si blocca chiaramente in posizione (aperta/chiusa)

Morsetti per circuito stampato con connessione Push-in CAGE CLAMP®
I morsetti per circuito stampato con connessione Push-in CAGE CLAMP® (serie 2624, 2626 e 2636) sono la scelta ideale per collegare i dispositivi compatti negli spazi angusti o nei pannelli. La terminazione azionata da utensile viene eseguita parallelamente all'ingresso del conduttore. Ciò consente di utilizzare facilmente i morsetti per circuito stampato anche con un'alta densità di componenti sulla scheda. I conduttori possono essere connessi anche in orizzontale e in verticale rispetto al circuito stampato. Pertanto il test può essere eseguito sia in parallelo che in perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore. La tecnologia di connessione Push-in CAGE CLAMP® permette la connessione dei conduttori rigidi e semirigidi con boccole crimpate con una semplice pressione nell'unità.
Vantaggi offerti dai morsetti per circuito stampato dotati di Push-in CAGE CLAMP®:
- Connessione del dispositivo compatta
- Ideale per applicazioni passaparete pannello e in spazi angusti
- Azionamento parallelo rispetto all'ingresso del conduttore
- Compatibilità con le soluzioni industriali esistenti
- Per applicazioni conformi con EN e UL 61800-5-1 (dettagli a richiesta)