Cablaggio dal retro dei moduli LED
I nuovissimi morsetti SMD passa scheda per PCB della Serie 2070 di WAGO, consentono il cablaggio dal retro dei moduli LED. Questo nuovo design minimizza l'effetto ombra del LED e semplifica il cablaggio.
Il lancio della nuova serie 2070 della WAGO di morsetti per circuiti stampati SMD passanti scheda, per i conduttori rigidi e flessibili con dimensioni da 0,2 a 0,75 mm2 (24–18 AWG), consente un facile cablaggio sul retro dei moduli LED.
Il nuovo design fa sì che i morsetti per circuito stampato SMD della serie 2070 di WAGO siano l'ideale per i moduli LED lineari e i sistemi di illuminazione ultrapiatti.
I vantaggi in sintesi:
-
Il basso profilo, di soli 1,1 mm sul fronte del modulo, minimizza l'ombreggiamento.
-
Il cablaggio sul retro semplifica la connessione dei moduli LED.