Morsetti modulari da guida - TOPJOB® S
Una gamma completa di morsetti passanti, multipiano e funzionali per conduttori di sezione compresa da 0,14 a 25mm2 (26-4 AWG) . Per tutti i settori e applicazioni industriali i morsetti modulari WAGOTOBJOB® S offrono molto più che semplici connessioni elettriche.
- 3 varianti funzionali di connessione - leva, pulsante o slot operativa: ad ogni esigenza la sua soluzione;
- Tecnologia di connessione universale Push-in CAGE CLAMP® adatta a qualsiasi tipologia di conduttore;
- Connessione ad innesto diretta, senza utensili, per conduttori rigidi e semirigidi, nonché flessibili con puntalino su tutte le varianti;
- Doppia sede per l’innesto di ponti adiacenti, continui, salta-passo, riduzione, verticali e molte altre soluzioni di interconnessione;
- Sistema di marcatura a striscia continua multilivello che permette un grande risparmio di tempo e costi e una visibilità ottimale;
- Caratteristiche tecniche al Top e omologazioni internazionali rendono il prodotto virtualmente adatto per qualsiasi applicazione nel mondo.
Morsetti modulari da "Installazione" - TOPJOB® S
I morsetti modulari d'installazione TOPJOB® S integrano la tecnologia di connessione universale Push-in CAGE CLAMP® adatta a qualsiasi tipologia di conduttore. L’ampia gamma per versioni e connettività rendono i morsetti TOPJOB® S un partener ideale nella connessione elettrica di impianti ed edifici moderni.
Vantaggi:
- Versioni per la connessione di quattro conduttori per morsetto di sezione da 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG);
- Rapido cablaggio sul cantiere con la tecnologia Push-in CAGE CLAMP®: semplice innesto dei conduttori rigidi, semirigidi o flessibili con puntalino;
- Contatto di messa a terra automatico anche su guide trattate;
- Sedi dedicate per spine di test da 2 mm di diametro.

Morsetti modulari da guida DIN "innestabili"
X-COM® rappresenta una sintesi tra la funzionalità di un connettore e la modularità e funzionalità di un morsetto. I morsetti modulari da guida DIN innestabili sono utilizzati principalmente in applicazioni di apparecchiature di commutazione e controllo (ad esempio, nei sistemi ferroviari). Il sistema di cablaggio versatile offre la possibilità di pre-assemblaggio, risparmiando tempo e denaro durante la produzione, l'assemblaggio, il funzionamento e la manutenzione.
- Sistema X-COM®: gamma estesa (montaggio su guida, circuito stampato, conduttori mobili, montaggio superficiale, passaggi attraverso alloggiamenti), sostituzione economica di connettori pesanti con 500 V/32 A
- Sistema X-COM®S: cablaggio rapido grazie al Push-in CAGE CLAMP®; disponibile anche in versione Ex; sostituzione economica di connettori pesanti con 500 V/32 A
- Sistema X-COM®S MINI: design compatto (solo 3,5 mm di larghezza ciascuno)
Vantaggi:
- 100% protezione contro connessioni errate
- Protezione totale contro il contatto, anche quando scollegato
- Pre-assemblaggio e protezione contro connessioni errate risparmiano tempo e denaro
- Gli assemblaggi precablati possono essere testati prima dell'installazione
- Gli assemblaggi finiti consentono una sostituzione rapida e facile quando necessario
Morsetti di potenza POWER CAGE CLAMP
I morsetti di potenza POWER CAGE CLAMP permettono la connessione di conduttori con sezione nominale di 35, 50, 95 e 185 mm2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Sono disponibili versioni per il montaggio su guida Din oppure per montaggio diretto su piastra con le apposite flange di fissaggio.
Vantaggi:
- Per tutte quelle applicazioni industriali in cui le potenze in gioco sono elevate e l’affidabilità della connessione WAGO, unita al fatto che i morsetti Power Cage Clamp sono esenti da manutenzione, fanno la differenza!;
- Condizioni di impiego pesanti: connessione ottimale anche in presenza di sbalzi termici;
- Omologazioni Ex e II (185 mm2/350 kcmil “pending”);
- Facile da usare: cablaggio laterale e blocco ausiliario per tenere il contatto in posizione aperta;
- Non è necessario il trattamento del conduttore.

Mini morsetti modulari da guida
I mini-morsetti per montaggio su guida di WAGO sono l'ideale per applicazioni in spazi limitati. Dotati della collaudata tecnologia WAGO CAGE CLAMP®, questi morsetti offrono delle connessioni affidabili e a prova di vibrazioni anche nelle applicazione dove le dimensioni non permettono l’utilizzo di prodotti standard.
Vantaggi:
- Minimo fabbisogno di spazio
- Montaggio su guida DIN 15 o DIN 35
- Versione per applicazioni Ex-e-II
- Facilità di test, marcatura e ponticellamento

Morsetti modulari da guida CAGE CLAMP
La gamma di morsetti per montaggio su guida dotati dell’originale e collaudata tecnologia di connessione CAGE CLAMP®, offre il morsetto giusto per ogni applicazione industriale o civile: morsetti passanti, funzionali, sensore, multipiano ecc… una gamma completa per ogni necessità di cablaggio!
Vantaggi:
- Morsetti multipiano: i morsetti a due, tre e quattro piani
- Connessione CAGE CLAMP® - l'originale: collaudata e testata da decenni in moltissime applicazioni
- Possibilità di ponticellamento e distribuzione del potenziale
- Marcatura centrale tramite cartelle o Bobine continue di etichette WMB
- Sono disponibili spine e adattatori modulari per test semplici e veloci

Morsettiere per montaggio diretto
La serie 862 di WAGO è l'ideale per connettere fino a quattro conduttori con sezioni da 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG) per ogni singolo polo.
Vantaggi:
- Collega fino a quattro differenti conduttori per polo di sezione compresa 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG)
- Rapido cablaggio grazie alla tecnologia Push-in CAGE CLAMP®: innesto diretto per conduttori rigidi, semirigidi o flessibili con puntalino
- Sono disponibili opzioni con contatto di terra diretto e automatico alla superficie di montaggio
- Pulsanti di azionamento manuali o con utensile
- Test slot per spine da 2mm per semplificare il collaudo
- Marcatura integrata standard o personalizzata con striscia continua multilivello

Blocchi equipotenziali e di ripartizione da pannello
Le matrici di ripartizione consentono un'elevata densità del cablaggio riducendo i requisiti di spazio all’interno dei quadri elettrici. Una chiara disposizione dei conduttori facilita l’utilizzo, il collaudo e la gestione in campo del cablaggio.
Vantaggi:
- Disponibili versioni da 32, 48 e 80 poli e versioni Slim da 32 poli per montaggio su rack da 19 pollici.
- Modulo aggiuntivo per la connessione diretta sul telaio di montaggio
- Prese di test integrate per ciascun segnale/potenziale
- Marcatura singola e di gruppo tramite etichette WSB
- Assemblaggio modulare, colorato e premarcato in fabbrica, per una migliore visibilità
- Matrici di ripartizione blu per applicazioni Ex-i

Morsetti modulari da guida compatti
I morsetti modulari Compact di WAGO sono estremamente contenuti nelle dimensioni e sono quindi l'ideale per le applicazioni in spazi ristretti. I morsetti sono disponibili nelle versioni ad un piano (2-3-4 Conduttori) oppure a due o tre piani. La tecnologia di connessione CAGE CLAMP®, in dotazione su questa serie, assicura connessioni facili e affidabili nel tempo.
Vantaggi:
- Montaggio su guida DIN 15 o DIN 35
- Spine di test componibili
- Disponibili versioni per applicazioni Ex-e-II
- Morsetti a due o tre piani, con due o tre conduttori per piano
- Versioni multipiano equipotenziali

Morsetti modulari da guida equipotenziali/ripartizione
I blocchi di ripartizione e i morsetti equipotenziali della serie 727 di WAGO rappresentano la perfetta interfaccia tra il cablaggio in campo e il quadro di controllo.
Vantaggi:
- Configurazione semplice e chiara della blocco di ripartizione: il lato campo rispecchia il lato quadro
- Elevata densità di cablaggio: fino a 6 conduttori per polo
- Marcatura semplice e immediata
- Morsetti blu per applicazioni Ex-i
- Slot di Test per spine di 2,3 mm di diametro