Morsetti sezionatori/di test
I morsetti di sezionamento/di test della WAGO consentono il distacco del circuito in modo rapido e in sicurezza. Le lame sezionatrici arancioni o le spine di sezionamento sono collocate tra i conduttori e sono quindi sempre visibili all'operatore.
I vantaggi in sintesi:
- Opzioni alternative di distacco: tramite coltello sezionatore pivotante e interblocco meccanico supplementare o tramite spina sezionatrice
- Risparmio di spazio con morsetti sezionatori doppi e a due piani: due morsetti sezionatori a potenziale zero su due livelli
- Test di facile manutenzione per guasti potenziali verso terra tramite morsetti sezionatori del conduttore di terra
- Ideali anche per l'impiego nel settore delle energie rinnovabili con tensioni fino a 1.500 V DC (serie 2006)
- Il profilo identico ai corrispondenti morsetti passanti consente di ottenere una visuale chiara e uniforme
- Ampia varietà di ponticelli per soddisfare i requisiti di sicurezza ed efficienza del circuito
![trennklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-trennklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgzfGltYWdlL2pwZWd8YUROa0wyaGlZUzh4TkRFNE5UQTVPVFF5TnpnM01DOHlNREJmZEhKbGJtNXJiR1Z0YldWdVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8ZGM3ZDZhZTMzMTRmYjI5ZmNhYmI3NzI4Y2VjODM0N2Y0NmVhMTExYWRhNmU1ZmU1NmNmYWM3OWE0ZDg0MTEyMQ)
Morsetti per fusibili
I morsetti con fusibile TOPJOB® S proteggono i circuiti elettrici dal cortocircuito e garantiscono un funzionamento a prova di guasto del sistema. Questi morsetti sono progettati per ospitare i fusibili miniaturizzati o i fusibili a lama.
I vantaggi in sintesi:
- I morsetti possono essere assemblati in morsettiere
- I fusibili sono sostituibili in modo semplice e sicuro
- Spia LED opzionale per identificare immediatamente il fusibile bruciato
- I morsetti per fusibili possono essere creati con un minimo sforzo di assemblaggio e cablaggio tramite morsetti di base e spine fusibilate.
![sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-sicherungsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM1fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZzBOUzh4TkRFNE5URXdNamN3TkRZM01DOHlNREJmYzJsamFHVnlkVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58MjYxMDE2Y2VhMGU4ZTU0ODg3MzY3ZDI4ZDE0MGQ1MmUzZWNjNWQ3MzAyMWM4NTYyNjMzYzUzYTg4OGI1ZGVmOA)
Morsetti per trasformatori di tensione e corrente
I morsetti (sezionatore/di test) per trasformatore di corrente TOPJOB® S sono stati ideati per i circuiti dei trasformatori di corrente. Questi morsetti sono l'ideale per la cortocircuitazione sicura e automatica nonché per facili applicazioni di misurazione.
I vantaggi in sintesi:
- Slot per ponticello adiacente sulla parte superiore per l'attivazione del percorso di cortocircuitazione
- Design intuitivo e di facile utilizzo
- Il design aperto e protetto dagli shock indica l'esatto stato di commutazione
- Massima funzionalità combinata con un design compatto
- Tutti i morsetti della serie 2007 sono tarati per 30 A/500 V (IEC) e 300 V (UL).
![strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-strom-und-spannungswandlerklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzFaQzh4TkRFNE5URXdNakEwT1RNeE1DOHlNREJmYzNSeWIyMHRkVzVrTFhOd1lXNXVkVzVuYzNkaGJtUnNaWEpyYkdWdGJXVnVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDViZWZhNTI4NGZlZDY3YjU4NDBiYWEyZmY3OTk2NTdkNGNmYzJhOWVmN2NkZDg1NTA3NWQ4ZTNkOTlkYzM1NWE)
Morsetti con diodi e LED
I morsetti con LED e diodi della WAGO sono stati sviluppati appositamente per circuiti a diodi personalizzati, come quelli per test per lampade e circuiti di segnale di guasto. Usando i morsetti con LED possono essere progettate, ad es., delle unità di monitoraggio per circuiti di comando e di controllo.
I vantaggi in sintesi:
- Questi morsetti consentono un'elevata densità di cablaggio in uno spazio di soli 5,2 mm (0,205 pollici)
- Le barre di ponticelli del tipo a innesto consentono la progettazione personalizzata del circuito
- I morsetti con LED e diodo a due e tre piani ampliano le opzioni di progettazione del circuito.
![dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-und-led-klemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI5fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzRZaTh4TkRFNE5URXdORFkzTURjMU1DOHlNREJmWkdsdlpHVnVMWFZ1WkMxc1pXUXRhMnhsYlcxbGJsOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDBjNWZmYmU3ZTA3Y2RjMjliNjlmM2JjYzIzNTM0NzMyZWQ3YzNlNWZkZTA1ZTJjNTEwYmNmZWM5M2NhNjlkNzc)
Moduli con diodi e LED innestabili
I moduli innestabili con LED e diodo della WAGO semplificano la creazione di unità funzionali speciali, senza costi aggiuntivi di assemblaggio e cablaggio. Sono disponibili nelle due versioni seguenti: come moduli da inserire nei contatti di scollegamento di due morsetti base adiacenti e come varianti da inserire negli slot per ponticelli dei morsetti passanti standard. Inoltre i contenitori a innesto per componenti vuoti per i morsetti base possono essere dotati singolarmente di resistori, diodi o altri componenti.
I vantaggi in sintesi:
- Nessun costo aggiuntivo dovuto al cablaggio e al montaggio
- Separazione fra livelli di cablaggio e funzionale
- Rapida e agevole sostituzione dei moduli con altri tipi di moduli: i moduli innestabili per morsetti passanti sono l'ideale per l'adattamento dei sistemi esistenti
- La connessione a perforazione d'isolante (IDC) semplifica l' delle scatole a innesto per componenti vuoti, senza bisogno di saldatura
- Etichettatura con strisce di marcatura o targhette WMB
![dioden-baustein_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-baustein-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzRaQzh4TkRFNE5UQTVOakUxTVRBM01DOHlNREJmWkdsdlpHVnVMV0poZFhOMFpXbHVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDg1MTU3Y2ZkMDg0MjNlNzU0OWFhZmQwMzlkY2ExMDZiNjk4MGEwNWVjN2YwZGVmYzgxN2I5M2ZiYjkzNDZiNTI)