[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina Home", "item": "https://www.wago.com/it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Prodotti ", "item": "https://www.wago.com/it/prodotti" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Connessioni elettriche", "item": "https://www.wago.com/it/connessioni-elettriche" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Morsetti per montaggio diretto", "item": "https://www.wago.com/it/connessioni-elettriche/morsetti-montaggio-diretto" } ] } [{"url":"/prodotti","name":"Prodotti\t\t","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/connessioni-elettriche","name":"Connessioni elettriche","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/connessioni-elettriche/morsetti-montaggio-diretto","name":"Morsetti per montaggio diretto","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Morsetti per montaggio diretto

Morsettiere compatte Wago per un cablaggio semplice, veloce e sicuro delle vostre apparecchiature elettriche. Dotate di un vasto corredo di certificazioni internazionali, sono la soluzione ideale per tutte le esigenze di cablaggio in spazi ridotti.

I vantaggi:

  • Più soluzioni disponibili per la connessione semplificata lato installatore
  • Possibilità di collegare conduttori di sezione compresa tra 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG)
  • Adatti alla connessione di conduttori rigidi, semirigidi e flessibili
  • Varie soluzioni di montaggio

Serie 294

La serie 294 di WAGO è la morsettiera compatta che permette una facile connessione dei conduttori ad opera dell’installatore e una veloce connessione (anche automatica) per il lato apparecchiatura. Ideale per i cablaggi di caldaie, condizionatori, distributori automatici, motori e pompe oltre ai corpi illuminanti: in questo caso è disponibile una versione Linect®, interfaccia universale per l’installazione veloce di lampade e plafoniere.

  • Sezione max conduttore: 2x 2,5 mm2 (12 AWG)
  • Per qualsiasi tipo di conduttore rigido, semirigido e flessibile (lato installatore)
  • Pulsanti azionamento manuale lato installatore – Push-in cablaggio interno
  • Versioni da 2 a 7 poli
  • Varie possibilità di fissaggio e marcatura

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Serie 272

Le morsettiere divisibili della serie 272 di WAGO sono l’ideale per la connessione dei conduttori rigidi fino a una sezione di 2,5 mm2 (12 AWG). La loro modularità permette di adattarsi a tantissime applicazioni dove lo spazio di lavoro è ridotto.

  • Sezione massima collegabile : 2,5 mm2 (12 AWG)
  • Per conduttori rigidi
  • Pulsanti di azionamento manuale: su un lato o su entrambi i lati
  • Omologazione UL

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Serie 862

Quattro molle indipendenti per ogni polo fanno della serie 862 di WAGO l'ideale quando si devono collegare conduttori di sezione diversa allo stesso potenziale. Il morsetto accetta conduttori di sezione compresa tra 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG). Un sistema di cablaggio universale (manuale o con utensile) e diverse soluzioni di fissaggio ne fanno un prodotto ideale per la connessione di campo e interna di tante apparecchiature elettriche.

  • Configurazioni disponibili da 2 a 5 poli
  • Per conduttori rigidi, semirigidi e flessibili
  • Pulsanti di azionamento: su entrambi i lati
  • Omologazione PSE-Jet e UL
netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg