Morsetti per illuminazione
I morsetti per illuminotecnica WAGO sono l’interfaccia ideale per la connessione tra conduttori rigidi e flessibili. Grazie all'omologazione come apparecchiatura indipendente secondo EN 60998, i morsetti per illuminotecnica WAGO possono essere utilizzati praticamente in quasi tutte le applicazioni domestiche e nelle installazioni simili negli edifici dove è richiesto un collegamento tra conduttori rigidi e flessibili.
- Morsetto ideale per l’interconnessione di conduttori rigidi e flessibili
- Cablaggio semplificato e senza utensili: una comodità unica quando si deve lavorare sulla scala
- Supporta numerose applicazioni, inclusi dispositivi di collegamento con conduttori flessibili ad installazioni fisse (ad es. motorini per tende)

Morsetti di giunzione serie 221 WAGO per applicazioni Ex
Scopri le nuove opportunità di progettazione per i produttori di scatole di derivazione, apparecchi di illuminazione e dispositivi elettronici.
Vantaggi:
- Facile da usare: basta alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva
- Disponibile come morsetto per 2, 3 e 5 conduttori
- Due versioni, numerose applicazioni:
La versione da 4 mm2 della serie 221 alloggia i conduttori flessibili da 0,14 a 4 mm2 e i conduttori rigidi e semirigidi da 0,2 a 4 mm2 (24-12 AWG).
La versione da 6 mm2 della serie 221 collega tutti i tipi di conduttori da 0,5 a 6 mm2 (20-10 AWG). - Supporto di montaggio per l'installazione conforme alle normative
- Tensioni di lavoro di 275 V o 440 V
- Possibilità di supporti personalizzati
- ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zona 1, 2
- IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Classe 1, Zona 1

Morsetti volanti PUSH WIRE® per conduttori rigidi
Quando si tratta di collegare conduttori rigidi, WAGO propone tre diverse famiglie per offrire una soluzione adeguata ad ogni esigenza. I morsetti MICRO PUSH WIRE® della seria 243 sono stati appositamente progettati per i piccoli diametri (Ad esempio installazioni a bassa tensione). La serie 2273 connette i conduttori rigidi fino a 2,5 mm2 (14 AWG); la serie 773 connette i conduttori fino a 4/6 mm2 (12/10 AWG).
- Dimensioni compatte
- Cablaggio diretto Puch-In senza la necessità di utensili
- Perfetto per le applicazioni di distribuzione grazie ai supporti di fissaggio
- E’ possibile collegare e poi scollegare il conduttore
- Alloggiamento trasparente per controllare a vista la corretta inserzione del conduttore