[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina Home", "item": "https://www.wago.com/it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Prodotti ", "item": "https://www.wago.com/it/prodotti" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Connessioni elettriche", "item": "https://www.wago.com/it/connessioni-elettriche" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Morsetti volanti", "item": "https://www.wago.com/it/connessioni-elettriche/morsetti-volanti" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "WAGO GelBox", "item": "https://www.wago.com/it/connessioni-elettriche/morsetti-volanti/gelbox-from-wago" } ] } [{"url":"/prodotti","name":"Prodotti\t\t","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/connessioni-elettriche","name":"Connessioni elettriche","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/connessioni-elettriche/morsetti-volanti","name":"Morsetti volanti","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/connessioni-elettriche/morsetti-volanti/gelbox-from-wago","name":"WAGO GelBox","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Argomenti 15 luglio 2020

GelBox di WAGO protegge i morsetti dall'umidità

Condensa, piogge intense, getti d'acqua potenti: quando l'acqua incontra l'elettricità il cortocircuito è all'ordine del giorno. Una soluzione collaudata può essere l'incapsulamento. Ma adesso è possibile ottenere ancora più rapidamente e facilmente una protezione affidabile dall'umidità per i morsetti di giunzione grazie alla WAGO GelBox. È subito pronta per l'impiego in un ampio spettro di applicazioni, per tensioni basse ed bassissime.

I vantaggi:

  • Applicazione facile, rapida e sicura
  • Pronte per l'uso, comode e riaccessibili in seguito
  • Privo di silicone
  • Label-free
  • Adatto per lo stoccaggio a lunghissimo termine
  • Tutto il sistema, che comprende GelBox e morsetti WAGO, è stato omologato VDE e certificato IPX8.

Che cosa è la WAGO GelBox?

GelBox di WAGO è una scatola compatta pre-riempita con gel privo di silicone. GelBox è disponibile in sei misure e protegge dall'umidità, offre un grado di protezione IPX8, ed è compatibile con i morsetti di giunzione della serie 221 COMPACT di WAGO e i morsetti delle serie 2273 COMPACT PUSH WIRE®. Con questo tipo di protezione i morsetti sono completamente sigillati e protetti dall'acqua, e possono restare immersi nei liquidi anche per lungo tempo. Anche i composti riempitivi classici a base di poliuretano e silicone soddisfano i requisiti IPX8.

Tuttavia è una proprietà esclusiva della GelBox di WAGO che protegge le installazioni elettriche proprio dove nascono i problemi: nel punto di connessione, senza incapsulare per sempre le scatole di giunzione. A differenza del gel a base di silicone, il gel privo di silicone della WAGO GelBox consente l'utilizzo in un numero praticamente illimitato di applicazioni.

Dove può essere utilizzata la GelBox?

La GelBox di WAGO è utilizzabile in un ampio spettro di applicazioni per tensioni basse e bassissime. Ma la modalità d'impiego può in parte differire per le singole gamme di tensione. Per esempio: nelle applicazioni a bassa tensione (ad es. 230 V) le GelBox sono usate nelle scatole di derivazione insieme ai morsetti di giunzione. Questo è il solo sistema per garantire un doppio isolamento a protezione dei cavi dagli shock elettrici, dato che solo i conduttori sono incapsulati nella GelBox di WAGO. Nelle applicazioni SELV (Safety Extra Low Voltage), i morsetti WAGO possono essere usati con le GelBox senza alcuna scatola di derivazione aggiuntiva.

Esempi d'impiego

  • Installazioni nei bagni (DIN VDE 0100-0705)

  • Impianti di lavaggio/irrigazione

  • Fattorie e parchi (DIN VDE 0100-0705)

  • Aree con piscine (DIN VDE 0100-702)

  • Illuminazione parcheggi 

  • Stazioni di ricarica e sistemi d'illuminazione nei porti

Come viene usata la WAGO GelBox?

Il montaggio è facile: basta aprire la scatola, inserire i morsetti e chiudere la scatola. Più precisamente: aprire la WAGO GelBox, sistemare i morsetti di giunzione cablati nella scatola e chiudere la scatola facendo una leggera pressione. Il gel avvolge completamente il cablaggio.

Grazie al loro design compatto, le GelBox di WAGO sono facilmente installabili in qualsiasi scatola di derivazione. Le scatole hanno svariate forme e stili, in questo modo una GelBox può alloggiare numerosi connettori per ottenere dello spazio aggiuntivo nella scatola di distribuzione. Se occorre ampliare un circuito, le scatole possono essere facilmente aperte e ricablate in modo rapido e affidabile: un notevole vantaggio rispetto agli incapsulamenti elettronici standard. I cavi collegati nella precedente installazione possono essere riutilizzati per il nuovo impianto. Tuttavia questo richiede nuovi morsetti e nuove GelBox: solo in questo modo WAGO garantisce il massimo grado di protezione.

Perché usare la WAGO GelBox?

La GelBox di WAGO offre delle opzioni completamente nuove per la protezione dei morsetti di giunzione dall'umido. Ciò significa che le scatole possono essere facilmente alloggiate in qualsiasi scatola di derivazione, sia a parete che a soffitto o in qualsiasi altro luogo. Innanzitutto si elimina il tempo richiesto per la miscelazione dei componenti. In secondo luogo si risparmia altro tempo perché non occorre più attendere la conclusione dell'indurimento del composto di riempimento miscelato. Inoltre il gel non è pericoloso perché ha già reagito chimicamente, quindi la GelBox di WAGO è immediatamente pronta per l'uso. La scatola è già riempita di gel e sigilla all'istante la connessione, consentendo l'inserimento degli impianti elettrici subito dopo l'installazione senza interruzioni: veloce, facile e affidabile.

Gel di qualità Cellpack: privo di silicone e di etichette

WAGO si affida alla qualità collaudata del gel firmato Cellpack. Questo famoso produttore di composti di riempimento ha sviluppato la GelBox in collaborazione con WAGO. L'utilizzo del gel Cellpack offre tre vantaggi principali rispetto all'incapsulamento tradizionale. Primo: il gel è privo di silicone. Questo permette l'impiego della GelBox in numerosi settori industriali: anche quelli dove sono usate vernici, solventi e altri prodotti sensibili come nell'industria automobilistica. Secondo: il gel privo di silicone ha già reagito, quindi non ha bisogno di etichettature e può essere stoccato per sempre. Non si può dire lo stesso di tutti i componenti usati per produrre composti riempitivi. Inoltre, solo il composto di riempimento al gel privo di silicone consente all'utente di poter accedere nuovamente alla connessione, la parola chiave è: riaccessibilità.

La WAGO GelBox è sicura?

Per garantire una protezione completa gli sviluppatori della GelBox di WAGO si sono focalizzati sul sistema nel suo complesso, composto da scatola, morsetti e gel. La GelBox WAGO rispetta gli stessi requisiti rigorosi dei test per i connettori WAGO secondo la norma EN 60998. L'elevatissimo grado di sicurezza del prodotto è confermato e certificato da un ente neutrale nel report del test VDE.

Rischio di cortocircuito: cosa provoca la formazione di umido?

Com'è possibile che umido e acqua giungano nella scatola di derivazione? La condensa può svilupparsi, per esempio, a causa di una rapida escursione termica. Questo è un caso frequente durante i cambi di stagione, come tra estate e autunno, quando l'aria calda all'interno della scatola incontra la parete fredda dell'alloggiamento della camera del connettore raffreddandosi repentinamente. Come risultato si produce condensa sulla parete interna dell'alloggiamento. Questo effetto fisico viene ulteriormente amplificato dalla perdita di potenza che aumenta il calore rispetto alla temperatura esterna.

Alle differenze di temperature poi seguono le differenze di pressione, che consentono all'aria fresca di fluire nel connettore introducendo l'umido. Tirando le somme, un considerevole volume d'acqua può accumularsi all'interno del connettore.

Ma la formazione d'umido nelle scatole di derivazione può essere causato anche da piogge intense o da un forte getto d'acqua troppo vicino a una scatola di distribuzione. "L'umidità all'interno del morsetto può ridisegnare il percorso seguito dalla corrente portando rapidamente a un cortocircuito". Tuttavia questo spesso è avvertito solo quando i dispositivi di protezione si inseriscono, ossia quando i fusibili si bruciano.

FAQ

La GelBox WAGO è stata testata e omologata solo in combinazione con i morsetti delle serie 2273 di WAGO e con i connettori di giunzione COMPACT della serie 221 di WAGO per conduttori con sezioni fino a 4 mm2. La scatola è disponibile in sei misure. Per ogni scatola vi è una configurazione che indica chiaramente un'assegnazione fissa basata sui connettori che saranno impiegati.

Sì: i connettori sono completamente sigillati dall'acqua è possono restare immersi in permanenza in acqua (tuttavia, in caso di acqua sotto pressione, questo è consentito solo sul lato applicazione per i cablaggi completi).

La protezione di tipo IPX8 significa che i connettori nella GelBox di WAGO sono completamente sigillati rispetto all'acqua e possono anche restare immersi in permanenza in acqua. Fondamentalmente i codici di protezione dall'entrata (IP) sono standardizzati secondo le norme DIN: più il numero è alto maggiore è il grado di protezione. In caso di numeri a due cifre, come IP68, il primo numero indica la protezione dal contatto e dalla polvere (da 0 a 6), il secondo numero la protezione dalla penetrazione di acqua e umidità (da 0 a 9).

Ovunque nella gamma delle bassissime tensioni, ossia le applicazioni note anche come SELV (Safety Extra Low Voltage), e nell'intervallo di bassa tensione (ad es. 230 V), nei luoghi in cui l'installazione elettrica richiede una protezione dall'acqua e dall'umidità, senza la presenza di silicone. Qui sono riportate alcune opzioni applicative

La WAGO GelBox è disponibile in sei misure differenti. Le scatole hanno svariate forme e stili, in questo modo una GelBox può alloggiare numerosi connettori per ottenere dello spazio aggiuntivo nella scatola di distribuzione. Per ogni scatola vi è una configurazione che indica chiaramente un'assegnazione fissa basata sui connettori impiegati.

Basta inserire i morsetti di giunzione nella scatola. Poi con una leggera pressione si chiude la scatola. Il gel avvolge completamente il cablaggio. Facciamo notare la modalità differente di utilizzo tra bassissima tensione e bassa tensione, e le informazioni sull'installazione iniziale e il ricablaggio.

La GelBox può restare in magazzino per tutto il tempo che serve dato che il gel usato ha già reagito chimicamente.

Sì, è esente da etichettatura perché i prodotti chimici componenti il gel hanno già avuto una reazione chimica completa. Ciò significa che il gel non contiene sostanze tossiche o pericolose, in nessuna concentrazione tale da richiedere una etichettatura basata sulle norme per le sostanze pericolose.

No: per poter garantire un elevato grado di protezione sia la GelBox che i connettori devono essere sostituiti in caso di ricablaggio o reinstallazione.

Dipende dall'intervallo di tensione: per le applicazioni SELV (Safety Extra Low Voltage), un alloggiamento supplementare come una scatola di derivazione non è necessaria. Al contrario, per la gamma delle basse tensioni (230 V) occorre un alloggiamento supplementare perché le norme di sicurezza impongono un doppio isolamento.

La WAGO Gelbox, combinata con i connettori e morsetti delle serie 221 e 2273 di WAGO è omologata VDE conformemente alla norma EN 60998 ed è certificata IPX8.

Gel privo di silicone della ditta Cellpack, più specificatamente, gel di poliuretano di qualità certificata dal marchio Cellpack

Il tuo contatto in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Potrebbe interessarti anche

Nuova scatola di connessione per l'illuminazione: una soluzione di connessione adatta a tutti i tipi di installazione

La crescente miniaturizzazione e la popolarità delle luci a LED piatte impongono opzioni di connessione universali. Le nuove scatole di connessione per l'illuminazione della WAGO offrono la soluzione più adatta perché la connessione è alloggiata al di fuori della luce. Questo offre una maggiore libertà progettuale ai designer dei punti luce.