{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina 1 cond. THR, ang.; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 6 poli; Pin a saldare Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Il design consente una lavorazione agevole che non richiede l'utilizzo di utensili</li><li>Possibilità di cablaggio sia in posizione accoppiata che disaccoppiata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Pin saldati, angolati o diritti, integrati in fabbrica consentono il montaggio orizzontale o verticale sul circuito stampato</li></ul>",
"mpn" : "2092-1376/200-000",
"sku" : "2092-1376/200-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000343c6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzVPUzh4TkRZeU5UTXlPREl3TVRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek5ETmpOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVmNjAwZWQyMmQwY2M1Mjk5YTYyMzBiZmJkMmI1ZmQ5MDk0Njc0YTYxYWMzZTcxOTQzZTc3NDNjMWM2ZmEyZTY",
"gtin13" : "4055143922081",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-1-cond--thr-ang-/p/2092-1376_200-000"
}