{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina 1 cond. THR, ang.; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 7,5 mm; 3 poli; Pin a saldare Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Il design consente una lavorazione agevole che non richiede l'utilizzo di utensili</li><li>Possibilità di cablaggio sia in posizione accoppiata che disaccoppiata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Pin saldati, angolati o diritti, integrati in fabbrica consentono il montaggio orizzontale o verticale sul circuito stampato</li></ul>",
"mpn" : "2092-3373/200-000",
"sku" : "2092-3373/200-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13717625-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc5fGltYWdlL2pwZWd8YURVekwyZ3pZUzh4TkRZd01qQXdNakl3TWpZMU5DOHlNREJmTVRNM01UYzJNalZmUkVVdWFuQm58MzFlZDRkMDhmYzlkYmZjYjkxZTNlMjhhMDYyNTA1OTA5ODdhMzgzODJmNjc4NDYwY2ZmZDlhZGRmYjAwNzFhMw",
"gtin13" : "4055143910613",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-1-cond--thr-ang-/p/2092-3373_200-000"
}