{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina 1 cond. THT, ang.; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 5 poli; Pin a saldare 1 mm Ø; Piastra di fermo; 1,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali</li><li>Possibilità di cablaggio sia in posizione accoppiata che disaccoppiata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Pin a saldare per installazione personalizzata</li></ul>",
"mpn" : "2091-1355",
"sku" : "2091-1355",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00027395000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyZzBNUzh4TkRZNE9UQTJPVFkyTWpJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeU56TTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI4YmQ1MjlmNTZhMTBlZWEzZWI1NTliNjdiMGE1ZmRmNjBjYmQ2NGZmNTRhZTU1YTM3YTFiZDVhNTdiMWM5NGE",
"gtin13" : "4050821162810",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-1-cond--tht-ang-/p/2091-1355"
}