{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina 1 cond. THT, dritt.; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 3 poli; Pin a saldare 1 mm Ø; 1,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali</li><li>Possibilità di cablaggio sia in posizione accoppiata che disaccoppiata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Pin a saldare per installazione personalizzata</li></ul>",
"mpn" : "2091-1173",
"sku" : "2091-1173",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399058-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhoWVM4eE5EVTJNRGsxTWpBNU1EWTFOQzh5TURCZk1UTXpPVGt3TlRoZlJFVXVhbkJufDUxZThmYjk2OWUzNDZiYjI3ZmU5NDczYjRkNGI2Y2U5YzE0ZTgzYzRiYzhiZWRmZDc5YTk4MDJlMzhiZDU3YWE",
"gtin13" : "4055143633062",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-1-cond--tht-dritt-/p/2091-1173"
}