{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina per 1 conduttore, 2 file; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 6 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Flangia a vite; Piastrina antistrappo; stampa diretta; 1,50 mm²; nero",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Sistema di connettori a due file compatto ed esclusivo per conduttori con sezioni fino a 1,5 mm².</li><li>Connettori "cavo-scheda" ad alta densità per l'utilizzo negli spazi limitati</li><li>La piastra antistrappo centrale ancora il conduttore e funge da impugnatura per agevolare la connessione e la disconnessione. Inoltre permette un accesso facilitato alle prese operative, anche quando cablate.</li><li>Con spine di codifica e protetto al 100% dall'inversione di polarità</li></ul>",
"mpn" : "713-1103/107-9037/032-000",
"sku" : "713-1103/107-9037/032-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a0001286b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk3fGltYWdlL2pwZWd8YURaa0wyaG1ZaTh4TkRZNU1UWTNNall5TVRBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1qZzJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMDJkMjIyMDRjYThjYWVmMGU2MTVlOTdkZWMyNmYzNjk5ZWJlYzE1N2ZlNDg3ODU2MWM2ZWFlNmI3YWI4ODg",
"gtin13" : "4050821178125",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-per-1-conduttore-2-file/p/713-1103_107-9037_032-000"
}