{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina per 1 conduttore, 2 file; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 22 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; stampa diretta; 1,50 mm²; nero",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Sistema di connettori a due file compatto ed esclusivo per conduttori con sezioni fino a 1,5 mm².</li><li>Connettori "cavo-scheda" ad alta densità per l'utilizzo negli spazi limitati</li><li>La piastra antistrappo centrale ancora il conduttore e funge da impugnatura per agevolare la connessione e la disconnessione. Inoltre permette un accesso facilitato alle prese operative, anche quando cablate.</li><li>Con spine di codifica e protetto al 100% dall'inversione di polarità</li></ul>",
"mpn" : "713-1111/000-9037",
"sku" : "713-1111/000-9037",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3hZUzh4TkRZNE5qTXhPVEk0TURFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhNzQ2NzA0M2FlM2NmYzY5ZGM5ZGMwNGE4YjM5Y2I1YjliYWE3YjVmNzhmMDdkNTJjOGEyYTJmMTk2NzU3NDA",
"gtin13" : "4050821176657",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-per-1-conduttore-2-file/p/713-1111_000-9037"
}