{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina per 2 conduttori; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 7,62 mm; 2 poli; con piastra terminale integrata; 2,50 mm²; arancione",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali</li><li>Possibilità di cablaggio anche se accoppiato</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e semirigidi con boccola crimpata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Opzioni di codifica disponibili</li></ul>",
"mpn" : "231-2702/026-000",
"sku" : "231-2702/026-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00006857000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVekwyZzJOQzh4TXpjNU9ESTNPRFF6TURjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05qZzFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVjMmNjNmRkZTNhNzcyMTg1YzQwODI5OTgzMDFhYjhjNTc3MDU0ZmE1NzJmM2RiMWMxMjg1MjA2Y2MzMTUwOTM",
"gtin13" : "4044918564359",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-per-2-conduttori/p/231-2702_026-000"
}