{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore femmina THT; angolato; Passo pin 7,62 mm; 5 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Pin a saldare 1,0 x 1,2 mm; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>I connettori femmina possono essere montati in verticale o in orizzontale mediante pin a saldare diritti o angolati</li><li>Tre pin a saldare per polo offrono una elevata stabilità elettrica e meccanica</li><li>Protezione al 100% contro l'inversione di polarità</li><li>Codifica tramite perni di codifica</li></ul>",
"mpn" : "831-3525",
"sku" : "831-3525",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964633-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZ3dZUzh4TXpReU5ESTFOamcwTXpnd05pOHlNREJmTnprMk5EWXpNMTlFUlM1cWNHY3w3MWJjZTViZmY0NzBlZDdkZmEzNTI4YjcxZTBiZjU4OTdjNTBmNjE0OWI5YmJmZTBjZWNmYjRkNTFkZGI2MjM1",
"gtin13" : "4066966087031",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-femmina-tht/p/831-3525"
}