{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore maschio per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 6 poli; Montaggio su guida DIN 35/pannello; Piedi di fissaggio a scatto; Levetta di rilascio integrata; 1,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali</li><li>Test di controllo parallelo all'ingresso del conduttore - contatto con punta</li><li>Per connessioni "cavo-cavo" e "scheda-cavo"</li><li>Levetta di rilascio integrata</li></ul>",
"mpn" : "2091-1526/020-000",
"sku" : "2091-1526/020-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00016406000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyaGlZeTh4TkRZNU1EWTVOekU0TXpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE5qUXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYzMGI4MGQxNDlhMmFmYzlkZDllYjU3Nzk4MWY1Y2RlNzM3YzA2NDI0YTdmYTg2ZGQ3NjNmNWMzZTRiOGIwMTU",
"gtin13" : "4050821161417",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-maschio-per-1-conduttore/p/2091-1526_020-000"
}