MCS MIDI
Cod. art. 721-606/018-000
Connettore maschio per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 6 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Montaggio su guida DIN 35/pannello; Piedi di fissaggio a scatto; 2,50 mm²; grigio chiaro



Misure in mm
L = (n. poli - 1) x passo pin + 8,2 mm
L2 = L – 1,7 mm
L3 = L – 1,2 mm