{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore maschio per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 7,5 mm; 8 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Flangia a scatto; 2,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Agevole pre-assemblaggio del cavo e cablaggio sull'unità grazie all'azionamento verticale e orizzontale CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Per connessioni "cavo-cavo" e "scheda-cavo"</li><li>Come opzione, contatto di terra anticipato disponibile per i connettori maschi da 3 a 5 poli</li><li>Protetto al 100% contro l'inversione di polarità</li><li>Opzioni di codifica disponibili</li></ul>",
"mpn" : "723-608/114-000",
"sku" : "723-608/114-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3lNUzh4TkRZNE5qTXdNVGszT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYyZWNjNjE3OGZlODFkNjA4MDk4Y2I4NjMwODBiODYyMTc0NWU4ODM4YzdhNzk0NWJlNGRkYjM4NmMzNzUzMTA",
"gtin13" : "4050821280514",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-maschio-per-1-conduttore/p/723-608_114-000"
}