MCS MINI
Cod. art. 734-332/019-000
Connettore maschio per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,81 mm; 2 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; collare di fissaggio; 1,50 mm²; arancione



Misure in mm
L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm
L1 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm
L2 = pole no. x pin spacing
L3 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm
L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm
L1 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm
L2 = pole no. x pin spacing
L3 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm