{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore maschio per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 5 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Flangia filettata; 10,00 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Connessioni semplici a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Porte di test integrate per spine di test da 2 mm Ø</li><li>600 V secondo UL 1059 </li><li>Protetto al 100% contro l'inversione di polarità</li><li>Opzioni di codifica disponibili</li></ul>",
"mpn" : "831-3205/109-000",
"sku" : "831-3205/109-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964621-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyaGpZeTh4TXpnd01qVTJOelU1T0RFeE1DOHlNREJmTnprMk5EWXlNVjlFUlM1cWNHY3xhMTJhNWVkYWQxYjY4M2I0ZTVkOTFmYjQ4Mjk2ZDU0YWY1ZWU4ZGZhMWFhYzA5Nzg5ZGQyN2FkYmExNWQxOTM4",
"gtin13" : "4066966091649",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-maschio-per-1-conduttore/p/831-3205_109-000"
}