MCS MAXI 6
Cod. art. 831-3206/135-000
Connettore maschio per 1 conduttore; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Passo pin 7,62 mm; 6 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Piastrina antistrappo; 10,00 mm²; grigio chiaro



Misure in mm
L = (n. poli - 1) x passo pin + 9,5 mm

Misure in mm
La sistemazione degli attacchi per i fermacavo consente il fissaggio di singoli fili o di fasci di conduttori con modalità differenti. La larghezza delle fascette fermacavo deve corrispondere alle dimensioni dei fori delle piastre antistrappo mostrate sopra.