MCS MINI HD Cod. art. 713-1413/107-000Connettore maschio THT, 2 file; Pin a saldare 0,8 x 0,8 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Flangia filettata; Passo pin 3,5 mm; 26 poli; nero1 of 4 Misure in mmL = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mmColore: La foto differisce dall'articolo Connettore maschio THT, 2 file; Pin a saldare 0,8 x 0,8 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Flangia filettata; Passo pin 3,5 mm; 26 poli; neroAttendere...Unità d'imballaggio: 20 pezziAggiungi al carrelloGenera scheda datiConfrontaSegnalibro Connettore maschio THT, 2 file; Pin a saldare 0,8 x 0,8 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Flangia filettata; Passo pin 3,5 mm; 26 poli; neroAttendere...Unità d'imballaggio: 20 pezziAggiungi al carrelloGenera scheda datiConfrontaSegnalibro