{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Connettore maschio THT; Pin a saldare 1,2 x 1,2 mm; angolato; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Contatti placcati argento; Passo pin 10,16 mm; 6 poli; grigio chiaro",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 832, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 832-3646) bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 76 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 62,26 x 20,5 x 32 mm. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Silber. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte haben die Maße 1,2 x 1,2 mm sowie eine Länge von 4 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe . Pro Potenzial gibt es drei Lötstifte.<br/>",
"mpn" : "832-3646",
"sku" : "832-3646",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947857-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaG1ZUzh4TXpReU5EVXhNelE0TWpjNE1pOHlNREJmTnprME56ZzFOMTlFUlM1cWNHY3w3MzYxOGFmYTNjZDJhMmU2ZDEyMDEyMTAyOTY1ZWM0Y2JjYWM2ZWU3NzBiN2QyM2Y5NTc3NTM5ZmFkZWJmMDAz",
"gtin13" : "4055143735476",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/connettore-maschio-tht/p/832-3646"
}