{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 8 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; 2,50 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali</li><li>Possibilità di cablaggio anche se accoppiato</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e semirigidi con boccola crimpata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Protetto al 100% contro l'inversione di polarità</li><li>Opzioni di codifica disponibili</li></ul>",
"mpn" : "2721-108/037-000",
"sku" : "2721-108/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12604059-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcyT1M4eE5ETTVNekExTVRBMU5ERXhNQzh5TURCZk1USTJNRFF3TlRsZlJFVXVhbkJufDMxZTQ5OWE5ODJhMzZkNWU0NzRlMDI4MDJjNjM1NTdlZTBlMzk0ODY5OTUyMGY5ODg2N2NmODFhYTlmYjM1YTY",
"gtin13" : "4045454794545",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/spina-femmina-per-1-conduttore/p/2721-108_037-000"
}