MCS MIDI
Cod. art. 2721-203/031-000
Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 7,5 mm; 3 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; collare di fissaggio; 2,50 mm²; grigio chiaro



Misure in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
L1 = L + 2.8 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2-pole female connectors – one latch only
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm
L1 = L + 2.8 mm
L2 = L + 8.8 mm
L3 = L + 14.8 mm
2-pole female connectors – one latch only