{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Spina femmina per 1 conduttore; pulsante; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,81 mm; 8 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; collare di fissaggio; 1,50 mm²; arancione",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Il design consente un utilizzo agevole che non richiede l'utilizzo di utensili speciali</li><li>Possibilità di cablaggio anche se accoppiato</li><li>Connessione semplice a innesto diretto dei conduttori rigidi e semirigidi con boccola crimpata</li><li>Porte per test integrate per l'esecuzione del test in parallelo all'ingresso del conduttore</li><li>Protetto al 100% contro l'inversione di polarità</li><li>Opzioni di codifica disponibili</li></ul>",
"mpn" : "2734-208/031-000",
"sku" : "2734-208/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000014b0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak1pOHhNemM1T1RBMk1qa3lPVFF6T0M4eU1EQmZNREl3TURBd01HVXdNREF3TVRSaU1EQXdNREV3TUdJMlgwUkZMbXB3Wnd8NjgzYTIyNmZkZjc0NWM1ZTU5MWI1MzcwMDJhZDQ2YjJhZDRiOGRhNTc2ODZjMjZkZjY5Yjk1M2VjMjVmYzlhYQ",
"gtin13" : "4055143296113",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/spina-femmina-per-1-conduttore/p/2734-208_031-000"
}