{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Passo pin 10,16 mm; 3 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio laterali; Montaggio su guida DIN 35/pannello; Contatti placcati argento; 16,00 mm²; grigio chiaro",
"description" : "<ul><li>Connessione universale per tutti i tipi di conduttore</li><li>Connessioni semplici a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata</li><li>Porte di test integrate per spine di test da 2 mm Ø</li><li>600 V secondo UL 1059 </li><li>Protetto al 100% contro l'inversione di polarità</li><li>Opzioni di codifica disponibili</li></ul>",
"mpn" : "832-1103/037-000/306-000",
"sku" : "832-1103/037-000/306-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947710-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3daaTh4TXpReU5ESXpNRGc1TVRVMU1DOHlNREJmTnprME56Y3hNRjlFUlM1cWNHY3xjZWY3MDA5YzQwOWNlNzkxODFhNTkwMWUwODllZDFkMDdmZTM5Y2U0ZGYyOTNiNmU4NTlmMjNiOGY1MmI4OTc1",
"gtin13" : "4066966113891",
"category" : "Connettori a innesto diretto",
"url" : "https://www.wago.com/it/connettori-a-innesto-diretto/spina-femmina-per-1-conduttore/p/832-1103_037-000_306-000"
}