{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controllore BACnet/IP; ECO",
"description" : "Il controllore BACnet/IP 750-831 connette il WAGO‐I/O System al protocollo BACnet, inoltre supporta il profilo del dispositivo BACnet B-BC secondo DIN EN ISO 16484-5. Il dispositivo comunica con gli altri dispositivi BACnet attraverso BACnet/IP.<br/><p>Il controllore dispone delle tre funzionalità seguenti:</p><ul><li>1. Server nativo: per ogni canale sono generati automaticamente gli oggetti BACnet adatti per i moduli di I/O digitali e analogici collegati al controllore.</li><li>2. Server di applicazione: altri oggetti BACnet supportati possono essere creati mediante l'ambiente di programmazione IEC 61131-3 e resi disponibili su una rete BACnet.</li><li>3. Client di applicazione: usando la funzione client, è possibile accedere agli oggetti e alle rispettive proprietà da altri dispositivi BACnet.</li></ul><br/><p>Due interfacce ETHERNET e uno switch integrato consentono al fieldbus di essere cablato in una topologia lineare, eliminando il fabbisogno di dispositivi di rete supplementari come switch o hub. Entrambe le interfacce supportano l'autonegoziazione e Auto-MDI(X).</p><p>Il DIP switch configura l'ultimo byte dell'indirizzo IP e può essere usato per l'assegnazione degli indirizzi IP.</p><p>Un server web integrato fornisce le opzioni di configurazione all'utente, visualizzando al contempo le informazioni sullo stato del controllore.</p><p>Il controllore programmabile secondo IEC 61131-3 è in grado di gestire il multitasking e dispone di un clock real time RTC con condensatore. </p><p>È disponibile un memoria dati di 1 MB.</p><p>Il controllore 750-831 è dotato di uno slot per scheda di memoria rimovibile. Una scheda di memoria può essere utilizzata per trasferire i parametri o i file del dispositivo (ad es. file di boot) da un controllore a un altro. L'accesso alla scheda di memoria avviene attraverso FTP e può essere usata come un drive aggiuntivo.</p><p>I controllori 750-831/000-002 supportano un massimo di 256 oggetti BACnet.</p>L'avvio e la configurazione delle reti BACnet è eseguita mediante il BACnet Configurator di WAGO compatibile con i software Windows.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Controllore",
"url" : "https://www.wago.com/it/controllore/controllore-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}