{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controllore ETHERNET; 3ª generazione; Slot scheda SD; Temperatura est.",
"description" : "<p>In combinazione con il WAGO‐I/O System, il controllore ETHERNET può essere usato come un controllore programmabile all'interno delle reti ETHERNET. </p><p>Il controllore supporta tutti i moduli digitali, analogici e speciali delle serie 750/753 ed è adatto per una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s.</p><p>Due interfacce ETHERNET e uno switch integrato consentono al fieldbus di essere cablato in una topologia lineare, eliminando il fabbisogno di dispositivi di rete supplementari come switch o hub. Entrambe le interfacce supportano l'autonegoziazione e Auto-MDI(X). </p><p>Il DIP switch configura l'ultimo byte dell'indirizzo IP e può essere usato per l'assegnazione degli indirizzi IP.</p><p>Il controllore supporta sia MODBUS/TCP che Ethernet/IP per l'utilizzo in ambienti industriali. Inoltre supporta un'ampia gamma di protocolli ETHERNET standard per una facile integrazione negli ambienti IT (ad es., HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Quando servono nelle applicazioni per il telecontrollo, i controllori 750-880/025-001 e -002 supportano i protocolli di telecomunicazione IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 e IEC 61400-25.</p><p>Un server web integrato fornisce le opzioni di configurazione per l'utente, visualizzando al contempo le informazioni sullo stato del controllore.</p><p>Il controllore programmabile secondo IEC 61131-3 è in grado di gestire il multitasking e dispone di un clock real time RTC con condensatore. </p><p>È disponibile un memoria dati di 1 MB.</p><p>Il controllore 750-880 è dotato di uno slot per scheda di memoria rimovibile. Una scheda di memoria può essere utilizzata per trasferire i parametri o i file del dispositivo (ad es. file di boot) da un controllore a un altro. L'accesso alla scheda di memoria avviene attraverso FTP e può essere usata come un drive aggiuntivo.</p>",
"mpn" : "750-880/025-000",
"sku" : "750-880/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032ef6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZ3hOeTh4TXprNU9EQTFNalF3T1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVm1OakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkMjFmMDAzZGE3Zjg1MWFmMWU5ZWI0ZWFlMTk0Y2RhZWJlNWUyM2VkMTI1ODNjZWYwYzMyMGI1ZjA5NTIzMTc",
"gtin13" : "4050821174554",
"category" : "Controllore",
"url" : "https://www.wago.com/it/controllore/controllore-ethernet/p/750-880_025-000"
}