{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controllore ETHERNET; 3ª generazione; Slot scheda SD; Estrema",
"description" : "<p>In combinazione con il WAGO‐I/O System, il controllore ETHERNET può essere usato come un controllore programmabile all'interno delle reti ETHERNET. </p><p>Il controllore supporta tutti i moduli digitali, analogici e speciali delle serie 750/753 ed è adatto per una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s.</p><p>Due interfacce ETHERNET e uno switch integrato consentono al fieldbus di essere cablato in una topologia lineare, eliminando il fabbisogno di dispositivi di rete supplementari come switch o hub. Entrambe le interfacce supportano l'autonegoziazione e Auto-MDI(X). </p><p>Il DIP switch configura l'ultimo byte dell'indirizzo IP e può essere usato per l'assegnazione degli indirizzi IP.</p><p>Il controllore supporta sia MODBUS/TCP che Ethernet/IP per l'utilizzo in ambienti industriali. Inoltre supporta un'ampia gamma di protocolli ETHERNET standard per una facile integrazione negli ambienti IT (ad es., HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Nelle applicazioni per il telecontrollo, il controllore 750-880/040-001 supporta i protocolli di telecomunicazione IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 e IEC 61400-25.</p><p>Un server web integrato fornisce le opzioni di configurazione per l'utente, visualizzando al contempo le informazioni sullo stato del controllore.</p><p>Il controllore programmabile secondo IEC 61131-3 è in grado di gestire il multitasking e dispone di un clock real time RTC con condensatore. </p><p>È disponibile un memoria dati di 1 MB.</p><p>Il controllore 750-880 è dotato di uno slot per scheda di memoria rimovibile. Una scheda di memoria può essere utilizzata per trasferire i parametri o i file del dispositivo (ad es. file di boot) da un controllore a un altro. L'accesso alla scheda di memoria avviene attraverso FTP e può essere usata come un drive aggiuntivo.</p><p></p><p><b>Il dispositivo è l'ideale per le attività negli ambienti estremi grazie a:</b></p><ul><li>Ampio intervallo di temperature operative</li><li>Massima immunità alle tensioni di impulso e alle interferenze elettromagnetiche</li><li>Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-000",
"sku" : "750-880/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000179b6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzBaaTh4TkRBd01EUXhNRGs0TkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56bGlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYjFkOTM4Y2U0ZDg2ODlmN2ViZTE0MDRkOGNiNGQzNTAyNTVhOGNjN2UzNTdkNmEyNmU1YjA1YzNlMzg2YzU",
"gtin13" : "4050821460121",
"category" : "Controllore",
"url" : "https://www.wago.com/it/controllore/controllore-ethernet/p/750-880_040-000"
}