{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controllore ETHERNET; 3ª generazione; Slot scheda SD; Ridondanza del mezzo; Temperatura est.",
"description" : "<p>In combinazione con il WAGO‐I/O System, il controllore ETHERNET può essere usato all'interno della reti ETHERNET che richiedono una ridondanza del mezzo rapida e sicura. Il controllore supporta tutti i moduli digitali, analogici e speciali delle serie 750/753 ed è adatto per una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s.</p><p>La ridondanza del mezzo è ottenuta facendo funzionare il controllore in due reti separate; queste sono accessibili da due indirizzi IP differenti (comprensivi di due ID MAC). La comunicazione incrociata tra canali separati non è possibile. Le due interfacce ETHERNET separate permettono la connessione ridondante di due percorsi di trasmissione (non servono hub o switch). Entrambe le interfacce supportano l'autonegoziazione e Auto-MDI(X). Il DIP switch configura l'ultimo byte di entrambi gli ultimi indirizzi IP e può essere usato per l'assegnazione degli indirizzi IP (DHCP, BootP).</p><p>Il controllore di ridondanza del mezzo è progettato per la comunicazione fieldbus nelle reti ETHERNET tramite MODBUS/TCP. Inoltre supporta un'ampia gamma di protocolli ETHERNET standard (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>Un server web integrato fornisce le opzioni di configurazione per l'utente, visualizzando al contempo le informazioni sullo stato del controllore.</p><p>Il controllore programmabile secondo IEC 61131-3 è in grado di gestire il multitasking e dispone di un clock real time RTC con condensatore. </p><p>È disponibile un memoria dati di 1 MB.</p><p>Per poter espandere la memoria il controllore 750-885 è dotato di uno slot per scheda di memoria rimovibile.</p>",
"mpn" : "750-885/025-000",
"sku" : "750-885/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhNeTh4TkRBd01EYzVNVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5ZWE3OTk2ZjJiZTZhMDdlZDI4M2Y2ZjZiNzk3ODRkYjgzODFlNGJjNWVhY2QwNmM0Y2QxM2QwOWQ0NWVjYzk",
"gtin13" : "4050821560968",
"category" : "Controllore",
"url" : "https://www.wago.com/it/controllore/controllore-ethernet/p/750-885_025-000"
}