{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controllore LonWorks®",
"description" : "<p>Il controllore LONWORKS<sup>®</sup> è un ampliamento per il WAGO I/O System.</p><p>La programmazione dell'applicazione è conforme con IEC 61131‐3. </p><p>Il programmatore ha l'accesso a tutti i dati fieldbus e I/O.</p><p>Caratteristiche e applicazioni:</p><p>In aggiunta al chip Neuron, il controllore LONWORKS<sup>®</sup> dispone anche di un processore host (da 40 MHz) programmabile tramite WAGO‐I/O‐PRO.</p><p>Tutti i tipi di modulo disponibili, fino a 248 canali di ingresso/uscita digitali e 124 canali di ingresso/uscita analogici, e i moduli con funzioni speciali possono essere indirizzati e gestiti usando il programma generato da WAGO-I/O-PRO.</p><p>La connessione del chip Neuron è realizzata tramite variabili di IEC-61131-3 con indirizzi speciali. Questi possono essere importati usando i plug-in PRIO LNS compatibili LNS<sup>TM</sup> e assegnati a un massimo di 52 variabili di rete.</p><p>A ciascuna di queste variabili di rete può essere assegnato un qualsiasi SNVT (Standard Network Variable Type = Tipo di variabile di rete standard).</p><p>I plug-in PRIO LNS supportano tutti gli SNVT disponibili sull'elenco master SNVT LONMARK<sup>®</sup> (1-31 byte di lunghezza).</p><p>Le variabili di rete possono essere assegnate a qualsiasi SNVT garantendo la miglior interoperabilità possibile con i prodotti compatibili LONMARK di altri fabbricanti.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Controllore",
"url" : "https://www.wago.com/it/controllore/controllore-lonworks/p/750-819"
}