{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controllore PFC100; FG0; 2 x ETHERNET",
"description" : "<p>I controllori sono stati progettati per l'elaborazione delle applicazioni WAGO. Questi controllori sono identificati da una versione speciale del codice articolo.</p><p>L'applicazione può essere scaricata dal rispettivo articolo sul nostro sito Web. Ulteriori informazioni sono reperibili dalla documentazione dell'applicazione.</p><p>I controllori possono essere anche impiegati con le loro rispettive applicazioni dato che offrono tutte le possibilità delle rispettive varianti standard oltre all'utilizzo della o delle applicazioni WAGO.</p><p>Programmazione secondo IEC 61131-3</p><ul><li>Programmabile via <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Connessione diretta dei moduli I/O di WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurabile), RS-232/485</li><li>Sistema operativo Linux con patch Realtime-Preempt</li><li>Configurazione con <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> o con Web-Based Management</li><li>Esente da manutenzione</li></ul><br/><br/>Applicazione software adatta: <br/><ul><li>Raccolta dati macchina con MTConnect</li></ul>",
"mpn" : "750-8101/000-010",
"sku" : "750-8101/000-010",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120000b0e9000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODM2fGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyZ3paQzh4TkRZNU1UY3hNemt3T0RjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBd1lqQmxPVEF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4ZDA1M2ExZDYwMzg5NjZjMTRlZWUxMzVlZmYyM2Q2ODliMzVlYjhiMGYyMmY3NjA2YWU4YzBhMjA5ZTFlY2Y",
"gtin13" : "4055143670128",
"category" : "Controllore",
"url" : "https://www.wago.com/it/controllore/controllore-pfc100/p/750-8101_000-010"
}