{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controllore PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen",
"description" : "<b>Nota:</b><br/>per questo articolo è disponibile un successore: <a href="https://www.wago.com/750-8214">750-8214</a><br/><br/>Il controllore PFC200 è un PLC compatto del WAGO-I/O System modulare. Il controllore, oltre alle interfacce di rete e del fieldbus, supporta tutti i moduli digitali, analogici e speciali delle serie 750/753. <br/><p>Due interfacce ETHERNET e uno switch integrato consentono il cablaggio in una topologia lineare. </p><p>Un server web integrato fornisce le opzioni di configurazione per l'utente, visualizzando al contempo le informazioni sullo stato del PFC200.</p><p>Oltre alle applicazioni tipiche del PFC200 nell'industria di processo e nella building automation è anche incluso il controllo delle macchine e degli equipaggiamenti standard (ad es. sistemi di fabbricazione, di imballaggio e di imbottigliamento, nonché macchinari per la lavorazione di materiali tessili, metalli e legno).</p><p>Programmazione secondo IEC 61131-3</p><ul><li>Programmabile con WAGO-I/O-PRO V2.3 o <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i></li><li>Connessione diretta dei moduli I/O di WAGO</li><li>2 x ETHERNET (configurabile), RS-232/485, CAN, CANopen</li><li>Sistema operativo Linux con patch Realtime-Preempt </li><li>Configurazione con CODESYS, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> o con interfaccia Web-Based Management </li><li>Esente da manutenzione</li></ul>",
"mpn" : "750-8204",
"sku" : "750-8204",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001700032312000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGlZeTh4TWpVM01UTTRPRGMzTWpNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qTXhNakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg5ZDlmMmVlNTMzYWUxNTVmMWJmNTQwZTkxNTZmOTk0ZDNmNGQ4YWQ1OWU4MGRjMDllNDlkMGNiYjk5ZWNiNzA",
"gtin13" : "4050821739487",
"category" : "Controllore",
"url" : "https://www.wago.com/it/controllore/controllore-pfc200/p/750-8204"
}