[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Controllore PFC200

Implementa, controlla e visualizza i tuoi progetti in modo ancora più facile e comodo con il controllo PFC200 grazie a e!COCKPIT (CODESYS V3 e Linux®).

Metti sul mercato i nuovi prodotti più velocemente e sfrutta un ritorno degli investimenti immediato: WAGO ti offre entrambe queste possibilità con il suo nuovo software di engineering end-to-end. Grazie all'ambiente di runtime basato su CODESYS e al sistema operativo Linux® real-time, il controllore PFC200 è la soluzione di controllo efficiente per le tue applicazioni d'automazione.

I vantaggi per te con il controllore PFC200:

  • Programmazione secondo IEC 61131-3
  • Combinabile con i linguaggi di alto livello
  • Funzioni PLC e IT in un unico dispositivo
  • Interfacce, funzioni e aree applicative multiple
  • Massimi standard di sicurezza informatica (SSL, SSH, OpenVPN e firewall)
  • Sistema di Runtime per CODESYS V2 e V3
  • Accesso remoto tramite comunicazione mobile

WAGO al lavoro

Cosa rende il controllore PFC200 un prodotto di successo

Funzionamento rapido ed efficiente di macchinari e impianti

Oltre al sistema di runtime CODESYS V2 ormai collaudato, il controllore PFC200 è dotato anche del sistema e!RUNTIME basato su CODESYS V3. Come tale, questo controllore supporta perfettamente la transizione a CODESYS V3. Utilizzando questo sistema di runtime semplice e comodo insieme all'applicazione di visualizzazione Web integrata, è possibile eseguire, in modo rapido ed efficiente, anche compiti di automazione complessi. Il controllore PFC200 soddisfa i requisiti posti dalle tradizionali discipline ingegneristiche, come l'ingegneria meccanica, mentre affronta le esigenze tecniche più impegnative dei nuovi campi, tra cui l'alimentazione e le industrie onshore e offshore.

Facile da imparare, facile passaggio da altri linguaggi di programmazione

L'integrazione del collaudatissimo standard industriale CODESYS consente una messa in funzione ancora più rapida. Oltre ai linguaggi di programmazione IEC 61131 standardizzati (IL, LL, FBD, ST, FC e CFC), , gli utenti più esperti possono anche scrivere i loro progetti in C/C++, PHP o script di shell. I programmi e le librerie create in un qualsiasi tipo di linguaggio di programmazione sono compatibili con le applicazioni CODESYS.

Linux embedded

Embedded Linux è disponibile per gli utenti che sono pronti ad avere il controllo totale e preferiscono l'uso diretto di un sistema operativo snello e sicuro. Questo software Linux® real-time offre un ampio spettro di vantaggi, compresi la flessibilità di usare un codice open source che adatta in qualsiasi momento il codice sorgente alle necessità specifiche dell'utente. Oltre ad avere un'elevata stabilità, questo sistema operativo solido è soggetto anche a una continua ottimizzazione grazie ad una attiva comunità open source, consentendoti di restare sempre aggiornato e pronto ad adattarti alle novità in arrivo, specialmente quando si tratta di sicurezza.

Ampia memoria, processore veloce e numerose interfacce di comunicazione

Le caratteristiche sono impressionanti: nonostante le dimensioni compatte, il controllore logico programmabile (PLC) della WAGO supporta tutte le interfacce cruciali e include anche due porte RJ-45 e RD-232/RS-485, a seconda della versione scelta. Per la massima versatilità, le interfacce ETHERNET possono essere configurate in modo indipendente, ossia, con il PLC possono essere configurate due reti separate. Le due porte ETHERNET possono anche funzionare come uno switch ETHERNET per creare una topologia di linea. Lo slot per scheda SD offre delle funzionalità aggiuntive, come la possibilità di memorizzare file di immagine di grandi dimensioni su una scheda SD per la visualizzazione Web.

Il robusto alloggiamento di plastica del PLC accoglie un processore Cortex A8 da 600 MHz, affiancato da una RAM di 256 MB per delle velocità operative eccezionalmente rapide. La memoria di programma e di dati da 80 MB, distribuibili in modo dinamico, fornisce anche la riserva per compiti di controllo complessi.

Rapida configurazione del fieldbus

I protocolli CANopen, PROFIBUS DP e MODBUS TCP/UPD/RTU forniscono una connessione flessibile ai sistemi fieldbus e ai dispositivi di ingresso/uscita esterni. I sistemi fieldbus possono essere configurati direttamente nell'ambiente di sviluppo intuitivo e!COCKPIT di WAGO. Le interfacce ETHERNET supportano anche tutti i protocolli comuni come DHCP, DNS, NTP, FTP e HTTP. Una connessione è garantita tramite SSH, HTTPS e FTPS.

Connessine sicura e priva di interferenze con OpenVPN e IPsec

Il controllore si collega alla rete mobile tramite accesso crittografato VPN (Virtual Private Network) e supporta i protocolli OpenVPN e IPsec. Un tunnel VPN collega il controllore alla rete tramite GPRS e trasmette tutti i dati crittografati via SSL e TLS, proteggendo perfettamente i dati da accessi non autorizzati. Il VPN può anche essere configurato utilizzando la gestione basata sul Web del controllore.

Applicazioni

Reti di energia (tecnologia per il telecontrollo)

L'obiettivo principale del settore industriale della produzione e distribuzione di energia è garantire la sicurezza e l'affidabilità della fornitura d'energia. Con un'ampia gamma di prodotti, WAGO offre ai clienti un ampio spettro di possibilità applicative. Queste includono: automazione degli impianti di generazione di energia e distribuzione di energia per soluzioni remote sicure, nonché monitoraggio e controllo dell'energia con componenti I/O per la tecnologia di misurazione della corrente e dell'energia.

Progettazione meccanica e industriale

La vasta gamma di moduli I/O per diversi potenziali e tipi di segnale consente di risparmiare tempo e denaro poiché i sensori/attuatori possono essere cablati direttamente, anche in applicazioni correlate con la sicurezza.

Automazione di processo

Proteggere le persone, un ambiente pulito e un funzionamento sicuro e senza problemi sono cruciali per questo settore. La possibilità di utilizzo all'interno di aree pericolose è anche un requisito nelle industrie chimiche, energetiche, del gas e del petrolio. Il WAGO-I/O-SYSTEM è adatto per l'uso nella zona 2 per elaborare i segnali di campo nella zona 1 e nella zona 0 attraverso moduli I/O a sicurezza intrinseca.

Tutti i prodotti

Scopri la vasta gamma di controllori PFC200 che WAGO ti mette a disposizione.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

controller_pfc200_drei_2000x1125.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: