[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Pagina Home", "item": "https://www.wago.com/it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "DALI", "item": "https://www.wago.com/it/dali" } ] } [{"url":"/dali","name":"DALI","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Argomenti 15 luglio 2020

Lo standard per il controllo dell'illuminazione – DALI

Controllo dell'illuminazione con DALI: il "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) è un protocollo di comunicazione per le applicazioni d'illuminazione negli edifici ed è impiegato per la comunicazione tra i dispositivi di controllo della luce, come i ballast elettronici, i sensori di luminosità o i rilevatori di movimento.

Caratteristiche del sistema DALI

  • Riconfigurazione semplificata in caso di cambio di destinazione della stanza
  • Trasmissione dati digitale attraverso linea a 2 cavi
  • Fino a 64 unità singole, 16 gruppi e 16 scene su linea DALI
  • Conferma dello stato per le singole luci
  • Memorizzazione dei dati di configurazione (ad esempio assegnazioni dei gruppi, valori della scena luminosa, tempi di attenuazione, illuminazione d'emergenza/livello guasto di sistema, alimentazione a livello) negli apparecchi di controllo elettronici (ECG).

  • Topologie bus: linea, albero, stella (o combinazioni di queste)
  • Lunghezze dei cavi fino a 300 metri (a seconda della sezione del conduttore)

DALI spiegato in breve

Il protocollo, indipendente dal produttore, è definito nella norma IEC 62386 e garantisce l'interoperabilità dei dispositivi di controllo negli impianti d'illuminazione a controllo digitale, come i trasformatori e gli attenuatori di potenza. Questo standard sostituisce l'interfaccia del dimmer da 1-10 V, usata di sovente.

Controllo dell'illuminazione dell'edificio: Applicazioni DALI

Il protocollo DALI è impiegato nella building automation per controllare singole luci o gruppi di illuminazione. L'assegnazione delle singole luci agli elementi di azionamento, così come il raggruppamento di luci, è eseguito con indirizzi brevi. Un master DALI è in grado di controllare una linea con un massimo di 64 dispositivi. Ogni dispositivo può essere assegnato a 16 gruppi separati e a 16 scene separate. Con lo scambio bidirezionale dei dati sono possibili la commutazione e l'attenuazione, nonché l'invio dei messaggi di stato al controllore da parte delle unità operative

DALI massimizza la flessibilità e adatta facilmente il controllo dell'illuminazione (tramite software senza modificare l'hardware) alle nuove condizioni (ad esempio, cambio di destinazione e di configurazione della stanza). Anche le luci possono essere assegnate o raggruppate facilmente e senza ricablaggi dopo l'installazione (ad es. in caso di cambio di destinazione della stanza). Inoltre i controllori avanzati DALI possono essere integrati nei sistemi di controllo di livello superiore e incorporati negli impianti di automazione dell'intero edificio tramite sistemi bus (ad es. KNX, BACnet o MODBUS).

I vantaggi dei nostri prodotti DALI:

  • Installazione rapida e semplice delle luci DALI tramite il sistema di connessione innestabile WINSTA®

  • Applicazioni liberamente programmabili per offrire un'elevata flessibilità progettuale

  • Capacità di connettere attuatori e sensori digitali/analogici, nonché i sottosistemi (ad es. DALI, EnOcean)

  • Conformità con lo standard DALI EN 62386

  • "Modalità facile" per il controllo delle funzioni di illuminazione senza programmazioni complicate.

Prodotti DALI da WAGO

Modulo DALI Multi-Master
(753-647)

Il modulo Multi-Master DALI (753-647), largo 12 mm, è conforme allo standard DALI IEC 62386 e in aggiunta a 64 attuatori DALI (ECG), supporta fino a 16 multi-sensori (max. 64 indirizzi sensore). In questo modo non c'è più bisogno di installare bus paralleli riservati ai sensori (per la misurazione della luminosità e/o la rilevazione del movimento). Questo consente di risparmiare tempo e denaro. La messa in funzione e la gestione delle reti DALI è stata inoltre notevolmente semplificata. I tempi d'installazione sono ridotti e la struttura di rete è semplificata: in pratica l'utilizzo di DALI adesso è molto più redditizio che in precedenza.

Ogni ECG DALI può essere assegnato a 16 gruppi e a 16 scene. Il modulo Multi-Master DALI permette anche 16 gruppi virtuali supplementari sul bus DALI.

Vantaggi:

  • Conforme allo standard DALI EN 62386
  • Fino a 64 indirizzi DALI (per ECG e sensori)
  • Liberamente programmabile per applicazioni complesse
  • Interfacce tra DALI e KNX, BACnet, Modbus e altri (in combinazione con i rispettivi controllori WAGO)
dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

Alimentazione DALI
(753-620)

WAGO offre anche due opzioni per l'alimentazione dei moduli DALI, in modo che il cliente possa scegliere la soluzione migliore e più economica. Un modulo largo 12 mm (convertitore DC/DC Multi-Master DALI 753-620) che fornisce 200 mA di alimentazione a ciascun modulo DALI. Se in un unico sistema di controllo devono essere fatti funzionare svariati moduli DALI, un alimentatore esterno per montaggio su guida DIN 35 da 230 V può fornire una corrente in uscita di 1100 mA (alimentatore 787-1007 per moduli Multi-Master DALI 753-647).


Le caratteristiche intelligenti:

  • Alimentazione efficiente ed economica per il funzionamento in parallelo di svariati moduli multi-master DALI

Alimentazione per il modulo DALI Multi-Master:

Alimentatore switching 787-1007

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg

Sensori DALI (2851-8xxx)

WAGO ha aggiunto dei multi-sensori per il modulo multi-master 753-647 alla sua gamma di prodotto DALI in modo da rilevare movimenti e luminosità, I sensori sono disponibili in due versioni: come kit multi-sensore, composto da sensori a soffitto, accoppiatore di sensore (che funge da interfaccia per la rete DALI) e un kit di installazione. Oppure con un collegamento integrato direttamente per il bus DALI per il montaggio e l'installazione in scatole incassate o sul soffitto.

I nuovi sensori di presenza e luminosità consentono a WAGO di offrire una soluzione completa da singolo fornitore per i suoi livelli di automazione nel settore delle soluzioni d'illuminazione universali DALI. In questo modo l'utente è sicuro che i componenti usati saranno sempre compatibili tra loro. Questo si aggiunge alla facilità di configurazione dell'intera rete DALI, per la quale WAGO fornisce l'interfaccia utente grafica DALI Configurator.

Vantaggi:

  • Soluzione completa da un singolo fornitore
  • Numerosi multi-sensori DALI per vari ambienti d'installazione
  • Compatibilità con il modulo DALI Multi-Master
dali_sensor-kit_2000x1125.jpg

Configuratore DALI

Il configuratore gratuito per DALI è un'interfaccia di configurazione grafica per la configurazione e la messa in servizio del modulo Multi-Master DALI (753-647) e della rete DALI. Il configuratore è disponibile come applicazione Windows autonoma o per l'uso con il software WAGO-I/O-CHECK.

Il Configurator rende disponibili le funzioni per la messa in servizio semplificata, la configurazione, l'assistenza, il supporto e la manutenzione di una rete DALI.

Le caratteristiche che risaltano maggiormente nel software sono date da una panoramica del progetto semplificata, un indirizzamento del dispositivo ottimizzata, un'efficiente elaborazione del gruppo e dalle funzioni complete per il backup e il recupero dei dati (Backup & Restore).

Vantaggi:

  • Messa in servizio/configurazione semplice e facile di una linea DALI
  • Elaborazione efficiente del gruppo composto da un ampio numero di dispositivi DALI con la selezione multipla
  • Backup e ripristino completo di dati e parametri di un'intera linea DALI
dali_systemgrafik_adressierung_2000x1125.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

Correlato con DALI

Prodotti

KNX – Lo standard della tecnologia di sistema per la casa e gli edifici

Pianificazione e controllo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico per una maggiore funzionalità e praticità con la riduzione al contempo dei costi energetici.

logo_knx_2000x1500.jpg
Prodotti

Soluzioni d'automazione integrate per la stanza di WAGO: flexROOM®

La soluzione WAGO per la building automation flexROOM® è molto versatile e fornisce l'illuminazione, la protezione dal sole e il controllo della temperatura senza bisogno di programmazione.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg

Potrebbe interessarti anche questo

Altri prodotti per la Building Automation

Prodotti

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg