[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Argomenti 15 luglio 2020
EnOcean – tecnologia radio senza batteria per gli edifici

EnOcean offre la massima praticità abbinata al minimo consumo d'energia. Per esempio con i moduli radio EnOcean è possibile controllare agevolmente luci e tapparelle in modalità wireless, consentendo di sviluppare concetti tecnicamente ed esteticamente innovativi nell'automazione degli edifici.

I vantaggi in sintesi:

  • Nessuna manutenzione grazie alla "cattura d'energia"
  • Lungo raggio: fino a 300 metri in campo aperto, e 30 metri negli edifici

  • Numero illimitato di sensori
  • Quattro miliardi di codici numerici assicurano un'assegnazione univoca trasmissione/ricezione.

I prodotti EnOcean da WAGO

EnOcean in breve:

Gli interruttori e i sensori radio basati sulla tecnologia EnOcean raccolgono l'energia ambientale per autoalimentarsi, ad es. dagli interruttori la forza di azionamento o dai sensori l'energia solare. Ciò è ottenuto attraverso la cosiddetta "cattura di energia" che genera livelli di energia di 50 μW, sufficienti per trasmettere segnali radio in un raggio che può arrivare fino a 300 m all'aperto (30 m negli edifici). EnOcean comunica tramite gateway con tutti i sistemi bus disponibili nell'edificio (ad es., KNX o BACnet). Ogni trasmettitore ha un indirizzo univoco e comunica con una unità ricevente. Nonostante la bassa disponibilità di energia, questo tipo di elettronica ad alta efficienza è in grado di trasmettere il segnale molte volte garantendo così l'elevata affidabilità della trasmissione.

Nessuna necessità di forare le pareti: EnOcean per la Building Automation

Un enorme vantaggio offerto da EnOcean è la possibilità di montare interruttori e sensori usando EnOcean su pareti o superfici di vetro dell'edificio senza praticare alcun foro. EnOcean è adatto in particolare per l'ammodernamento, dove la posa di cavi risulta difficoltosa o impossibile. Inoltre, l'aspetto o i materiali (ad es. pareti di cristallo) potrebbero rendere ideale l'impiego della tecnologia EnOcean.

I vantaggi offerti da WAGO ed EnOcean:

EnOcean è una tecnologia che offre numerosi vantaggi: in particolare se combinata con altri sistemi bus (ad es. DALI o SMI). In aggiunta, la vasta gamma di prodotti WAGO include le interfacce per tutti i sottosistemi rilevanti. Possono essere combinati con i controllori WAGO necessari per realizzare una soluzione completa. EnOcean è usato, per esempio, con il flexROOM® di WAGO e le soluzioni di gestione dell'illuminazione WAGO.

Il tuo Referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

Correlato con EnOcean

Prodotti

KNX – Lo standard della tecnologia di sistema per la casa e gli edifici

Pianificazione e controllo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico per una maggiore funzionalità e praticità riducendo al contempo i costi energetici.

logo_knx_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche questo

Altri prodotti per la Building Automation

Prodotti

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
 Prodotti

 Touch Panels e Display

I Touch Panel (pannelli HMI) di WAGO non solo migliorano il modo di interfacciarsi con macchine e sistemi, ma offrono anche un design elegante e una tecnologia avanzata.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg