Automazione più semplice con flexROOM®

flexROOM®, la soluzione versatile per la building automation, fornisce l'illuminazione, la protezione dal sole e il controllo della temperatura per gli ambienti senza bisogno di programmazione.

I vantaggi:

  • Semplice configurazione: nessuna programmazione
  • Adattamento flessibile ai singoli requisiti dell'applicazione
  • Configurazione sicura tramite HTTPS e SFTP
  • Visualizzazione Web moderna basata su HTML5
  • Consumo energetico ridotto al minimo per illuminazione, ombreggiamento, riscaldamento e raffreddamento di edifici
  • Soluzione di morsetto di distribuzione: tecnologia di connessione a innesto WINSTA® sicura e pratica
  • Soddisfare tutti gli standard di installazione e funzionamento per efficienza energetica e funzionalità (ad es. DGNB, LEED)

La soluzione per l'automazione integrata della stanza

La soluzione intuitiva per l'automazione delle stanze di WAGO consente di ridistribuire uffici e interi piani in qualsiasi momento. Il controllore flexROOM®, che include l'applicazione software preconfigurata, massimizza il potenziale risparmio energetico e la praticità.

Efficienza energetica

Progettazione, messa in esercizio e funzionamento nell'edificio devono dimostrare la massima efficienza e un alto grado di adattamento. Per questo motivo, flexROOM® è stato specificamente sviluppato per progetti con un gran numero di stanze identiche come accade negli edifici di uffici e amministrativi, come le scuole.

Illuminazione

flexROOM® configura abilmente le scene d'illuminazione: dalla semplice commutazione e regolazione fino all'illuminazione su misura e ai comandi d'illuminazione basati sulla luminosità diurna.
Nelle stanze con luce naturale incidente che non sempre necessitano di illuminazione completa: flexROOM® utilizza in modo intelligente l'illuminazione artificiale costante per colmare il divario tra i livelli di luminosità richiesti e la luce del giorno effettiva. Grazie a un sensore della luce, i livelli di illuminazione rimangono costanti; quando diventa più scuro all'esterno, il sistema di controllo dell'illuminazione aumenta automaticamente la luce artificiale e viceversa.

Protezione dal sole

L'architettura moderna nei nuovi edifici si basa sempre più su superfici vetrate. Da un lato, il vetro lascia passare molta luce naturale negli spazi interni, migliorando il benessere degli occupanti e riducendo le interferenze come i riflessi. Dall'altro late, un'elevata penetrazione della luce porta a stanze surriscaldate, soprattutto in estate. Le alte temperature e la luce diretta del sole non riguardano solo gli occupanti, ma anche le piante e i mobili. Con flexROOM®, si riducono i costi d'energia per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione artificiale. Un sistema di protezione solare automatico, con protezione solare stagionale, contribuisce anche alla protezione del clima e riduce al minimo l'uso di combustibili fossili.

Riscaldamento e raffreddamento

flexROOM® comprende ogni funzione vitale, dalla regolazione del punto di riferimento al controllo delle valvole di riscaldamento/raffreddamento. Il punto di riferimento può essere modificato dall'occupante di una stanza. La temperatura di una stanza viene abbassata quando si abbandona la stanza o si apre una finestra. Il consumo di energia delle stanze non occupate è ridotta al minimo.

La nostra idea

Combinare perfettamente hardware e software

Quando il controllore PFC200 è combinato con il modulo DALI Multi-Master, la soluzione flexROOM® offre una soluzione hardware ad alte prestazioni e a prova di futuro contraddistinta dalla qualità WAGO che ogni utente si aspetta.

Configurazione: nessuna programmazione

Ogni flexROOM® dispone di un'interfaccia Web per la configurazione. La configurazione dei comandi per ciascuna stanza può essere eseguita sia dal tecnico del primo avviamento che dall'utente finale tramite browser Web, in modo autonomo rispetto alla posizione dell'utente e della scatola di distribuzione.

Funzioni aggiuntive

Oltre ai segmenti delle stanze, le aree ad uso speciale, come scale, corridoi o servizi igienici, possono essere automatizzate utilizzando delle versioni di flexROOM® appositamente progettate.

Consigliato per te

Scopri flexROOM® nel video.

Breve introduzione: tutto ciò che c'è sa sapere sull'automazione della stanza con flexROOM® e le sue aree applicative

Prodotti WAGO

Software per controllore dell'applicazione flexROOM®

Per utilizzare l'intero ambito del controllore dell'applicazione, è necessario il software flexROOM®. Il software è disponibile dopo la registrazione. Con la registrazione, ti rendiamo disponibile l'ultima versione del software via e-mail e possiamo aiutarti per qualsiasi domanda in qualsiasi momento.

Automazione intelligente degli ambienti per un funzionamento sostenibile

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg