[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Argomenti
Sistema di misurazione con valore aggiunto

Il nuovo sistema di gestione dei dati "WAGO Energy Data Management" registra e gestisce facilmente i dati energetici senza nessun tipo di programmazione, e può essere aggiornato in qualsiasi momento.
Le società stanno analizzando sempre più approfonditamente l'efficienza dei loro edifici e apparecchi. Da un lato, sono i regolamenti normativi a richiederlo; dall'altro lato sembra anche che i potenziali di risparmio, che in definitiva possono apportare dei vantaggi competitivi decisivi, vi incidano. Tuttavia, il livello dei risparmi potenziali può essere determinato solo dopo aver registrato sistematicamente tutti i tipi di energia e i loro consumatori, e i dati sono osservati nel contesto appropriato. Alla base di tutto ciò vi è un buon sistema di misurazione.

I vantaggi della gestione dei dati energetici della WAGO:

  • Registrazione modulare dei dati energetici e di processo
  • Facilità di parametrizzazione degli ingressi usando la visualizzazione web, senza bisogno di programmazione
  • Connessione di qualsiasi sensore esistente al WAGO-I/O-SYSTEM
  • Visualizzazione integrata
  • Valutazione dei dati energetici e creazione di un piano d'efficienza
  • Utilizzo di indicatori di prestazione chiave (KPIs) per ottenere la ISO 50001

Complessità della soluzione di misurazione

In termini pratici, tuttavia, questo si è spesso dimostrato abbastanza difficoltoso, perché, al fine di stabilire la trasparenza tra i diversi tipi di energia, è necessario incanalare i diversi tipi di dati di misurazione in un unico sistema. La soluzione di misurazione è tipicamente adattata alla situazione ed è anche estremamente complessa. Oltre a definire i singoli punti di misurazione, selezionare i dispositivi di misurazione, misuratori e sensori adatti e quindi installarli, programmare il sistema di misurazione è complicato, richiede molto tempo e solitamente è quello che fa lievitare notevolmente i costi. E quando il sistema di misurazione finalmente funziona, raccoglie rapidamente montagne di dati, che devono poi essere gestiti.

Raccolta modulare dei dati energetici e di processo

Un sistema di misurazione adeguato deve soddisfare tre criteri: deve essere facile da integrare nel sistema, deve operare in modo economico e deve garantire che il trattamento dei dati raccolti sia semplice. Questo è esattamente la soluzione offerta dal nuovo sistema "WAGO Energy Data Management". Combinando hardware preconfigurato e software intuitivo in un unico pacchetto, il sistema di misurazione WAGO può essere facilmente integrato in entrambi i sistemi e nelle tecnologie di costruzione. La caratteristica distintiva: oltre ai valori specifici dell'energia, come le correnti o le tensioni elettriche, possono essere registrati anche molti altri valori di misurazione che sono rilevanti per le tecnologie industriali e di processo o per le applicazioni di costruzione. Per esempio, corrente, gas, calore, acqua, aria compressa e temperatura possono essere misurati in un unico sistema, fornendo una visione completa dei flussi di energia e dei processi produttivi dell'azienda.

Basi solide: PFC200 e WAGO-I/O-SYSTEM 750

Il nuovo controllore PFC200 collaudato a livello industriale e l'hardware del WAGO-I/O-SYSTEM 750 formano la base sul lato hardware. Il design modulare rende il sistema pronto per essere adattato ai rispettivi requisiti. Per registrare il consumo specifico di dispositivo e di processo, un numero di moduli I/O vengono collegati in serie ai controllori, ad esempio, moduli di misurazione della potenza trifase per misurazioni del consumo energetico, contatori di impulsi, interfacce per il collegamento di misuratori M-bus e per sensori-radio EnOcean. Sono anche inclusi numerosi altri moduli per la registrazione di segnali di tensione e di corrente analogici e digitali.

Software moderno

L'applicazione software standard del sistema rende la potente suite "WAGO Energy Data Management" incredibilmente facile da usare. Precaricato sul PFC200, questo software rileva automaticamente i moduli I/O collegati al momento della messa in servizio. Gli ingressi per la registrazione dei dati sono regolati tramite una parametrizzazione semplice. Tutte le impostazioni, per la messa in servizio e durante le operazioni, sono eseguibili con un clic del mouse, non servono altre programmazioni. Dato che l'accesso all'interfaccia grafica per l'utente può avvenire via HTTPS con un browser standard, non è necessario installare alcun software a livello locale. La visualizzazione web elimina qualsiasi complicazione in fase di configurazione del sistema di monitoraggio dell'energia. L'inoltre dei dati al software di gestione dell'energia sovraordinato è eseguito via MODBUS TCP/IP o sotto forma di file CSV via FTPS. Inoltre è possibile salvare la cronologia su una scheda SD. La soluzione flessibile di WAGO è stata progettata per adattarsi alle infrastrutture e ai sistemi di gestione esistenti, offrendo alle aziende con procedure di gestione dell'energia di base una migliore panoramica dei loro punti di misurazione in un modo semplice di prim'ordine.

La visualizzazione è inclusa

Con il tool di visualizzazione integrato possono essere generate varie valutazioni, questo fornisce vari tipi di diagrammi e rappresentazioni per la visualizzazione dei dati. Le aziende possono quindi generare curve di consumo sincronizzate con il loro fornitore di energia (PSC) o determinare quali consumatori sono responsabili dei picchi di carico utilizzando la schermata secondo-per-secondo. Inoltre, l'utilizzo di energia può essere monitorato in relazione a specifici adattamenti del processo per determinare la quantità di energia che verrà risparmiata utilizzando motori a velocità variabile o nuove lampade o riducendo le perdite nel sistema di aria compressa. Il sistema "WAGO Energy Data Management" è anche l'ideale per le società che stanno iniziando il monitoraggio energetico o che desiderano farlo senza il software di gestione dell'energia di livello superiore.

Alto potenziale di risparmio per l'industria

Il monitoraggio energetico è utile, soprattutto per le aziende industriali, come dimostrano i numeri. Secondo il monitoraggio del settore dell'efficienza energetica dell'Iniziativa industriale tedesca per l'efficienza energetica (DENEFF), questo settore ha consumato un totale di 2.508 petajoule nel 2014. Questo è appunto un terzo dell'intero consumo energetico del paese. Quasi il 65 percento di quello è stato usato per generare calore di processo. Secondo l'Agenzia tedesca per l'energia (DENA), circa il 15 percento di tale energia avrebbe potuto essere risparmiato. La porzione di energia elettrica utilizzata per il riscaldamento del processo era marginale; tuttavia, l'elettricità sta acquisendo un'importanza significativa all'interno del mix energetico industriale. Oggi, le attività industriali consumano il 45 percento dell'energia elettrica consumata in Germania. L'Ente federale per l'ambiente stima che i potenziali di risparmio in questo caso possano essere del 20 percento circa. Questa statistica evidenzi che una transizione di successo verso una maggiore efficienza energetica dipende in modo preponderante dall'industria.

La pietra angolare della maggiore efficienza

Al fine di ottenere una maggiore efficienza energetica, le aziende in Germania sono state obbligate, a partire dal 2015, a effettuare regolari audit energetici o introdurre la gestione dell'energia. La soluzione giusta per rispondere a entrambi gli obblighi è data dal nuovo sistema "WAGO Energy Data Management". Affinché i risultati delle misurazioni risultino essere alla fine significativi, tuttavia, le aziende devono considerarli nel contesto degli indicatori di prestazione energetica (EnPI), nonché di altri dati operativi rilevanti. La valutazione individuale fornisce nuove informazioni in ogni fase della gestione dell'energia per quanto riguarda i potenziali di risparmio in azienda.

Testo: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
Foto: Fotolia.com, WAGO

WAGO al lavoro

Applicazioni del cliente: Energy Management

In qualità di partner e leader dell'innovazione, WAGO realizza molti progetti interessanti. Scopri di più sulle nostre soluzioni per la gestione dell'energia, creative ed efficienti.

Intervista

Gestione energetica: più facile di quello che pensi

"L'efficienza non potrebbe essere più semplice da implementare", afferma Lukas Dökel, esperto di sistemi di gestione dell'energia con tecnologia WAGO, anche con la connettività cloud.

La tua persona di riferimento in WAGO

Market Management Building & Industry

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

Soluzioni nella gestione dell'energia

WAGO ti supporta nel fare il miglior uso del tuo potenziale - dal monitoraggio all'identificazione di misure adeguate.

Digitalizzazione

Digitalizzazione personalizzata

Non esiste una soluzione unica per la trasformazione digitale; lo stesso vale per la gestione energetica. WAGO ti supporta nel trovare la tua strada con consulenze e risorse.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
Standard e normative

Elaborazione dati conforme allo standard

Registrare, visualizzare e valutare i dati: WAGO offre numerosi prodotti e soluzioni per determinare la gestione dei propri dati energetici.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche

Progredire con WAGO

Le tecnologie di automazione e di interconnessione elettrica di WAGO non si trovano solo nella gestione dell'energia. Scopri gli altri temi su cui stiamo lavorando.

Lighting Management

Comando illuminazione intelligente

Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg