Misurazione di corrente direttamente sul punto di ingresso: trasformatore di corrente con un derivatore di tensione
Un trasformatore di corrente con derivatore di tensione (855-501/150-000) è disponibile da ora anche per il morsetto passante per correnti elevate 285-150 di WAGO, semplificando così la misurazione dell'energia negli spazi ristretti.
La misurazione dei valori dell'energia elettrica direttamente nel punto di ingresso di un armadio elettrico non è mai stata così facile: il morsetto passante per correnti elevate 285-150 di WAGO, per conduttori con sezione di 50 mm2 (1/0 AWG), da questo momento può essere dotato con un nuovo trasformatore di corrente con derivatore di tensione.
Derivatore di tensione e corrente: largo appena 20 mm
Classe di precisione: 0,5
Il percorso di tensione protetto da fusibile mette in sicurezza i dispositivi di misura a valle
Non sono richiesti gruppi di morsetti supplementari per il corto circuito del trasformatore e per il ponticello del punto neutro
Facile da installare: basta inserire la derivazione nello slot per ponticello