Comunicazione rapida tra dispositivi di campo e d'automazione: MODBUS
I vantaggi con MODBUS:
- Scambio dati uniforme conforme agli standard
- Trasmissione dati ultra veloce
- Indipendente da tecnologia e produttore
Il noto protocollo MODBUS è diventato uno standard "di fatto". È sviluppato sul protocollo MODBUS nato nel 1979 per i controllori logici programmabili. I vantaggi: Modbus è un protocollo semplificato che garantisce una velocità di trasmissione dati ETHERNET ultra-veloce. Una struttura dati indipendente dal produttore che consente quindi la comunicazione anche tra dispositivi di produttori diversi.
MODBUS consente la connessione di un master (ad es. un PC) e vari slave (ad es. sistemi di misurazione e controllo). Sono disponibili due versioni: una per interfaccia seriale (RS-232 e RS-485) e una per ETHERNET.
Per la trasmissione dati possono essere distinte le seguenti modalità operative:
MODBUS TCP realizza una comunicazione client/server. L'unico requisito è che i nodi siano nello stesso campo dell'indirizzo IP.
Un'impostazione aggiuntiva viene effettuata tramite l'indirizzo del dispositivo; tuttavia, questo non può essere fatto manualmente sui prodotti di tutti i produttori. Per esempio, è possibile utilizzare l'indirizzo del dispositivo per raggiungere il nodo MODBUS RTU connesso al gateway indirizzando l'indirizzo IP di quest'ultimo tramite un gateway MODBUS-TCP-MODBUS-RTU. Dal 2007 MODBUS/TCP è stato standardizzato nella norma IEC 61158 e viene citato nella IEC 61784-2 come CPF 15/1.
MODBUS RTU realizza una comunicazione seriale master/slave via RS-232 o RS-485. Per poter indirizzare MODBUS RTU, prima devono essere noti e/o definiti i parametri di comunicazione seriale. Questi parametri includono baud rate, parità e bit di arresto. Qui entrano in gioco anche gli indirizzi slave che devono essere indirizzati dal master. In questo caso con RS-232 la lunghezza del conduttore è limitata a 15 m e con RS-485 a 1200 m.
Letture consigliate
Correlato con MODBUS
Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.
I Touch Panel (pannelli HMI) di WAGO non solo migliorano il modo di interfacciarsi con macchine e sistemi, ma offrono anche un design elegante e una tecnologia avanzata.
Questo potrebbe anche interessarti
Altri argomenti alla WAGO
Che si tratti di gestione della stanza e dell'illuminazione o di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione o l'aria condizionata, WAGO è un partner innovativo con i prodotti giusti per risparmiare tempo, costi ed energia.
Per gli ingegneri meccanici e gli utenti finali: le soluzioni WAGO consentono di affrontare prontamente i requisiti in rapida evoluzione legati all'industria 4.0 e alle tecnologie correlate.