Moduli relè e optoaccoppiatori

Funzionalità in una ampia gamma di applicazioni:

Che si tratti di zoccoli per relè o relè ad innesto e moduli optoaccoppiatori, la gamma di moduli relè o optoaccoppiatori di WAGO offre una soluzione per qualsiasi esigenza. Puoi usarli in qualsiasi settore industriale, tra cui l'industria di processo e l'ingegneria energetica, le applicazioni ferroviarie e l'ingegneria meccanica, oltre che nella costruzione di quadri elettrici in genere.


I vantaggi dei moduli relè e optoaccoppiatori WAGO:

  • Ampia gamma di relè di interfaccia e relè temporizzati
  • Connessione rapida e semplice di conduttori con sezioni da 0,34 a 2,5 mm2 (22–12 AWG) senza pre-trattamento
  • Carichi commutabili da 1 mA a 16 A (ad es. corpi illuminanti)
  • Ampia gamma di accessori (ad es. ponticelli adiacenti, sistemi di siglatura, cavi precablati di interfaccia)
  • Facilità di manutenzione e azionamento

Zoccoli relè con un mini relè di commutazione (serie 788)

Gli zoccoli per relè di supporto della serie 788 sono l'ideale per applicazioni nell'automazione di processo e industriale. Gli zoccoli con mini relè possono essere a due contatti in scambio oppure con un contatto in scambio per commutare in modo affidabile carichi più elevati (ad es. corpi illuminanti) fino a 16 A.

Vantaggi degli zoccoli per relè sono:

  • Sostituzione rapida e agevole dei relè ad innesto in caso di guasto
  • Dimensioni estremamente compatte: larghezza di soli 15 mm
  • Possibilità di mettere in comune con ponticelli sia la bobina che il lato dei contatti
  • Connessione senza utensili con Push-in CAGE CLAMP®
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Morsetti con modulo relè slim e optoaccoppiatori (serie 859)

I morsetti con modulo relè slim e optoaccoppiatori della serie 859 di WAGO sono l'ideale per fare da interfaccia in qualsiasi applicazione industriale. Il loro design slim permette di risparmiare dello spazio prezioso nel quadro elettrico. La facilità di ponticellatura sulla bobina e sul lato contatto semplifica il collegamento dei potenziali comuni in ingresso e di uscita.

I vantaggi dei morsetti con modulo relè slim e optoaccoppiatori:

  • Moduli relè versatili per applicazioni AC/DC
  • Ingombro ridotto con custodia di soli 6 mm di larghezza
  • Struttura a basso profilo per l'uso ottimale nelle cassette di derivazione
  • Ponticelli frontali semplificano i collegamenti
  • LED di segnalazione che indica lo stato
  • Tecnica di connessione collaudata CAGE CLAMP®
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Basette per guida DIN con mini relè di commutazione (serie 287/288)

Le basette per guida DIN con mini relè di commutazione (serie 287/288) preassemblate di WAGO forniscono la possibilità di commutazione diretta sul campo di attuatori e altri elementi di accoppiamento. Inoltre consentono il cablaggio rapido e agevole delle connessioni dei segnali delle periferiche.

i vantaggi delle basette per guida DIN con mini relè di commutazione:

  • Connessioni rapide e agevoli dei segnali delle periferiche
  • Relè a innesto per una sostituzione semplice e veloce
  • Connessione rapida e affidabile di conduttori con sezioni da 0,08 a 2,5 mm2 (28–14 AWG)
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Moduli relè in un contenitore per guida DIN (serie 789)

I moduli relè della serie 789 di WAGO sono utilizzabili in numerose applicazioni, dal controllo delle luci di base nelle installazioni degli edifici, alle installazioni nei quadri elettrici industriali. L'involucro compatto per montaggio su guida DIN, larga solo 17,5 mm (0,689 pollici), è l'ideale per quadri di distribuzione e tipica per quadri per contatori.

I vantaggi del modulo relè serie 789:

  • Fino a due contatti NC e due contatti NA, o quattro contatti NA
  • Disponibile con forzatura manuale
  • Distribuzione del potenziale tra i relè su ogni livello tramite ponticelli a innesto
  • Punti di connessione chiaramente identificabili
  • Spia LED che indica lo stato del modulo relè
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Relè con zoccolo slim o allo stato solido miniaturizzati (serie 857)

I relè con zoccolo slim di supporto e commutazione o i moduli relè allo stato solido della WAGO sono la combinazione perfetta di alloggiamento ed elettronica.

I vantaggi dei presenti moduli relè con zoccolo sono:

  • Mini relè di commutazione e modulo relè allo stato solido per applicazioni AC/DC a innesto per applicazioni DC e AC
  • Il profilo comune permette di usare un singolo ponticello in linea
  • Sostituzione rapida e agevole dei relè in caso di guasto
  • Connessione senza utensili con Push-in CAGE CLAMP®
  • Omologazione Ex (zona 2)

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Zoccoli per relè industriali (serie 858)

I nuovi zoccoli per relè della serie 858 da montare su guida DIN 35 della WAGO sono stati progettati per i relè industriali convenzionali con piedinatura standard. Questi zoccoli per relè di supporto sono idonei per moduli relè dotati di due o quattro contatti in scambio. Durante la manutenzione consentono una sostituzione rapida senza rimozione dei conduttori.

I vantaggi degli zoccoli per relè industriali WAGO sono:

  • Connessione ad innesto diretto dei conduttori rigidi e con puntalino da 0,5 mm2 (20 AWG)
  • Doppio punto di connessione per polo con tecnologia di connessione Push-in CAGE CLAMP®
  • Forzatura manuale in caso di guasto o durante la messa in servizio
  • Indicatore di stato del modulo relè per un colpo d'occhio immediato
  • Relè con contatti dorati per i circuiti di commutazione a secco
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg