{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato a due piani; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 48 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione",
"description" : "<ul><li>Morsettiere con CAGE CLAMP<sup>®</sup> azionato a cacciavite</li><li>Elevata compattezza, design a due piani per lo sfruttamento efficiente dello spazio nel cablaggio dei conduttori multipli negli spazi ristretti</li><li>Marcatura a getto di inchiostro personalizzata per tutti i livelli di connessione</li><li>Morsettiere con morsetti in comune per la distribuzione del potenziale</li></ul>",
"mpn" : "736-324",
"sku" : "736-324",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002faa8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdabUwyZzRNUzh4TkRNNU5EWXhORFUwTmpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVptRmhPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQxNWNjZmU3ZjZmNjcwY2Y1OWE2MWI4ZjQ0YTk1NzdkM2M0OTcxNDg0ZGZjNzA3MjVhNWM0MTVmZDhjNmRlMTU",
"gtin13" : "4044918914512",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato-a-due-piani/p/736-324"
}