{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato a due piani; 2,5 mm²; Passo pin 5,08 mm; 24 poli; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione",
"description" : "<ul><li>Morsettiere con CAGE CLAMP<sup>®</sup> azionato a cacciavite</li><li>Elevata compattezza, design a due piani per lo sfruttamento efficiente dello spazio nel cablaggio dei conduttori multipli negli spazi ristretti</li><li>Marcatura a getto di inchiostro personalizzata per tutti i livelli di connessione</li><li>Morsettiere con morsetti in comune per la distribuzione del potenziale</li></ul>",
"mpn" : "736-412",
"sku" : "736-412",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002fb35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YURZd0wyaG1PQzh4TkRNNU5EVTVOekUzT1RReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVptSXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1N2I4NDE4NmI3MDhiOTYwZTY2ZDQ4MzA1Y2VjMTVjZjQ3MTUyYzUzYWU3ZWUxNGY3Zjk1MjcyODZmMDVmNWE",
"gtin13" : "4044918915977",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato-a-due-piani/p/736-412"
}