{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato per 2 conduttori; 10 mm²; Passo pin 7,5 mm; 5 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; verde-giallo",
"description" : "<ul><li>Morsettiere per 2 conduttori con azionamento a cacciavite e connessione CAGE CLAMP<sup>®</sup> Push-In</li><li>Doppio ingresso per alimentazione e distribuzione della potenza</li><li>Connessione semplice e affidabile tramite unità di connessione dotate di singoli slot operativi</li><li>600 V UL secondo UL 1059</li><li>Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata</li><li>Sede per etichetta di marcatura mini WSB e WMB</li></ul>",
"mpn" : "746-2305/000-016",
"sku" : "746-2305/000-016",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d000350d5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGhOQzh4TXpNeE16RTRPVE0wTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5UQmtOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2NGY2N2VjN2JhMzczYjdiNGQyZDUwMGE4YWRkYWRhNzAzYWZjYjY4ZmNmMGJmMTE2NWRmZWU3ZTI0Zjk1NGE",
"gtin13" : "4050821256625",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato-per-2-conduttori/p/746-2305_000-016"
}