{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Morsetto per circuito stampato sovrapponibile; 2,5 mm²; Passo pin 5/5,08 mm; 1 polo; PUSH WIRE®; con presa per test; 2,50 mm²; grigio",
"description" : "<ul><li>Morsetti modulari a basso profilo con connessione PUSH WIRE<sup>®</sup> azionata a cacciavite per la realizzazione di morsettiere personalizzate</li><li>Connessione semplice a innesto diretto per conduttori rigidi </li><li>Pin doppi a saldare per una elevata stabilità meccanica</li><li>Rimozione del conduttore mediante cacciavite (2,5 mm x 0,4 mm)</li><li>Regolazione del passo tra i pin in millimetri o pollici comprimendo o distanziando le morsettiere tra loro </li><li>Disponibili anche con presa per test </li></ul>",
"mpn" : "235-401/333-000",
"sku" : "235-401/333-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8830965-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGhOeTh4TXpnd016VTJNalk1Tmpjek5DOHlNREJmT0Rnek1EazJOVjlFUlM1cWNHY3wyZjZkN2VmZjcyMDg1MTdmNmUwZWJjNWI1NjFjYmY1YmU3ZjIyMTBiYTAxZTNlMDE0N2E1NzkzMzViYzc5N2Zi",
"gtin13" : "4044918830041",
"category" : "Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati",
"url" : "https://www.wago.com/it/morsetti-e-connettori-innestabili-per-circuiti-stampati/morsetto-per-circuito-stampato-sovrapponibile/p/235-401_333-000"
}